CSR-ES智能感应雷达
方案简介
CSR-ES监测雷达是由北京川速微波科技有限公司自主研发的一款微型毫米波体感雷达,用于检测室内人员,可以内嵌于智能家居家电中,为智能家居家电提供室内人员的位置、数量、角度信息。其使用高度集成的MMIC方案,具有体积小,功耗低,开放式安装,维护方便,抗干扰能力强等特点。

应用场景
本方案适用于智能家居家电,可用于智能感知等用途。

主要性能指标
中心频率偏离误差 |
24.15GHz |
测速范围 |
(0.2~10)m |
测速精度 |
0.2m |
方位角度范围 |
60° |
反应时间 |
≤ 100ms |
工作温度范围 |
-40℃~ +80℃ |
通信接口 |
URAT-TTL/IO |
电源 |
(5 or 9~16)VDC |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应