云知声蜂鸟智能语音交互方案
方案简介
针对家居场景,云知声推出高性价比智能语音方案。通过云知声设计的蜂鸟智能语音芯片,加上英飞凌高信噪比麦克风,从而在保证高语音识别率的同时,在性能,功耗和面积上达到优异的平衡。 本方案带WIFI模组,同时支持在线和离线语音交互。强大前端信号处理能力,可以做到远讲拾音,声源定位,高识别率,低功耗。 支持唤醒词定制,离线状态下可根据客户需求,最多支持达100+离线语音命令,5米范围内唤醒准确率>95%,可实现10m内自然的语音交互。

应用场景
本方案广泛适用于智能家居,家电产品,例如厨电,灯具,白电产品,小家电,86面板等。支持在线和离线语音命令。

主要性能指标
参数 | 指标 |
交互距离 |
<10m |
唤醒准确率 |
>95% (5m) |
离线命令 |
100+条指令识别 |
设备功能 | 状态日志记录,电量显示,远程控制,在线升级等; |
云服务 |
云知声云服务AIOS |
在线与离线功能 |
支持离线+在线 |
阵型 |
2 mic 线阵 |
唤醒延迟 |
<200 ms |
功耗 |
芯片正常工作100mW |
定制化 |
可根据客户需求定制应用 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
样机
商业模式
模组供应