智能空调体感雷达解决方案
方案简介
智能空调体感雷达解决方案使用英飞凌24GHz雷达,能够探测室内是否有人、有多少人、人在哪里以及人的活动量大小。使用雷达获取的这些信息,空调进而实现智能化送风。比如人离空调近的区域风弱,离得远的区域风强,静坐则风力舒缓、活动量大则风力提振、无人时则自动停止,真正做到了“风随人动、智能送风”。

应用场景
本方案适用于需要探测室内是否有人,有多少人、人在哪里以及人的活动量大小等场景,如智能空调

性能指标
检测距离 | 1– 6 m |
检测速度 |
-4 – +4 m/s |
垂直检测角 |
24° |
水平检测角 |
90° |
调制方式 |
FMCW |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产