智能马桶解决方案
方案简介
本方案使用英飞凌24GHz低成本低功耗雷达芯片实现人体接近检测。相较于红外等检测技术,由于使用距离,速度,方向等参数进行综合判断,加上24GHz雷达本身的鲁棒性,本方案以较低的成本有效实现了灵敏可靠的人体接近检测。当人靠近时自动打开马桶盖,利用人工智能技术实现宏手势识别,挥动手臂会打开马桶圈。识别距离和识别手势可以根据客户要求定制。

应用场景
本方案适用于需要人体接近检测的使用场景,如智能马桶(盖),自动门,智能照明等等。

性能指标
检测距离 |
0.3 – 2.5 m |
检测速度 |
-4 - +4 m/s |
垂直覆盖角 |
32° |
EIRP |
20.05dBm |
调制方式 |
FMCW |
模组尺寸 |
36x26x1.5mm |
供电电压 |
5V |
功耗 |
600mW |
刷新频率 | 150ms |
接口 | UART |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应