智能语音交互解决方案
方案简介
本方案采用1/2/4英飞凌高SNR和高灵敏度的麦克风/阵列,采用Sugr核心的语音前端算法,包括BSS,AEC,NR及NLP,集成了WiFi和蓝牙二种连接方式,能够实现5米以上可靠的远场唤醒和交互,采用此智能语音交互方案的多款产品已经通过亚马逊AVS认证。

应用场景
本方案适用于为传统的智能硬件做人机语音交互赋能,为原来需要触摸和按键近距离交互的设备增加了远场非接触式的交互方式。方案可以应用于智能音箱、智能空调、智能照明、蓝牙音箱、蓝牙耳机、车载语音支架、智能开关、公共安全等多种产品与场景。

性能指标
检测距离 |
0.1 – 10 m |
全向分辨率 |
+/- 5° |
RAR(English,Silence) |
>98% |
FAR(English,Silence) |
< 1% |
模组尺寸 |
<45x25x5mm(多款可定制) |
使用英飞凌芯片
商业模式
方案定制开发,模组供应
方案开发状态
量产