应用于新型固态微波炉中的开关电源解决方案
方案简介
随着人们物质生活水平的提高,对食品的要求越来越高。传统采用磁控管技术的微波炉加工加热食品很难保证完全一致的煮熟度和加热程度,并且需要多次翻转被加工的食物。未解决传统微波炉的缺陷且适应当今科技特别是物联网的发展。新型的基于射频加热技术的固态微波炉逐渐发展起来。通过多个工作于射频(2G左右)的功率开关模块发射能量,对被加工食物进行煮熟或加热,可以达到均匀加热,按程序加热,无极调整加热能量等功能,从而保证被加工食物更加美味可口,且中间过程不再需要人为参与。固态微波炉中需要一个开关电源为功率开关模块提供能量,该开关电源主输出电压为30V左右,输出功率根据所支撑的功率模块数量不同从500W~2000W不等,同时该开关电源还需要为固态微波炉系统提供12V及5V电源。基于以上背景,本项目为固态微波炉应用设计了一款输出功率为1000W的开关电源。

应用场景
性能指标

使用英飞凌芯片
IDH06G65C5
IPW60R070P6
IPP023N10N5
ICE3AR0680JZ
ICE1HS01G-1
IRS21834S
IR11672S
ICE3PCS01G
方案开发状态
量产
商业模式
方案来源
英飞凌