Grove 高精度压力传感器模块
方案简介
本方案基于英飞凌DPS310压力传感器,工作在300hPa至1200hPa的压力范围、以及-40℃至85℃的温度范围内,高度测量精度可达到厘米级别。使用者可以选择板载Grove I2C接口,将基于DPS310的Grove模块接入Seeeduino或者Arduino + 基础板,无需布线、无需焊接,就能在3.3/3.5 V系统中轻松上手调试。

应用场景
本方案适用于: 室内导航 (如购物中心和车库的楼层检测); 健康及运动 (精确的海拔和垂直速度检测); 户外导航 (GPS启动时间和准确性提高,如隧道内的船位推算); 气象站(“微天气”和本地天气预测); 无人机(飞行稳定性和高度控制)。

性能指标
参数 |
指标 |
压力范围 |
300 ~ 1200 hPa |
温度范围 |
-40 ~ 85 °C |
压力精密度 |
±0.002 hPa (or ±0.02 m) |
压力精度(绝对) |
± 1 hPa (or ±8 m) |
压力精度(相对) |
± 0.06 hPa (or ±0.5 m) |
压力分辨率 |
0.06 Pa |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产