生命体征监测方案
方案简介
本方案基于英飞凌BGT60TR13C雷达芯片,开发的生命体征监测智能产品,配合睡眠状态实时分析算法,能够进行呼吸、心率等生命体征数据监测,实现实时输出用户的呼吸/心率频率、呼吸深度、心跳强度。睡眠状态分析,呼吸深度数据,可用于呼吸健康状况。

应用场景
本方案适用于智能家居、智慧城市、健康监护、医疗养老、舒适座舱等领域智能感知,为 婴儿、老人等提供睡眠监护、危险告警。

主要性能指标
参数 |
指标 |
生命体征测试距离 |
0.3~4m, 支持用户设置 |
水平覆盖范围 |
160⁰ |
垂直覆盖范围 |
80⁰ |
EIRP |
8dBm |
呼吸心跳刷新率 |
1s, 支持用户设置 |
呼吸BMP检测误差 |
±1 |
心跳BMP检测误差 |
±2 |
离床识别准确率 |
>99% |
对外接口 |
WIFI/UART/USB/Bluetooth等 |
工作电压 |
DC-5V |
额定功耗 |
350mW |
待机功率 |
28mW |
工作温度范围 |
0⁰~85⁰ |
产品尺寸 |
40*30*5mm |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产