人体运动微波感应解决方案
方案简介
本方案是一款具备高集成度、高智能算法的24GHz 人体运动微波感应模块产品,搭载高性能收发天线,具有良好的方向性,通过智能算法滤除恶劣环境的干扰,可靠性高;可有效识别物体的细微运动、判断空间中是否有人员存在。
应用场景
本方案广泛应用于感应照明、自动安防、自动感应门、自动感应广告屏等产品,面向智能楼宇、智慧家居等场景应用。

主要性能指标
参数 | 指标 |
检测距离 |
10m |
水平覆盖范围 |
100⁰ |
垂直覆盖范围 |
150⁰ |
EIRP |
5dBm |
调制方式 |
FMCW⁰ |
模组尺寸 |
27*27*6mm |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应