缓冲器
综述
提供低抖动的高性能缓冲器和可编程偏移缓冲器
广泛的可编程、高性能、低抖动缓冲器和可编程偏斜缓冲器产品组合,可在各种协议中运行。
- 可编程输出偏移
- 可编程倍频器/分频器
- 冗余容错时钟
- 高频输出
英飞凌的缓冲器产品组合
非零延迟缓冲器 (NZDB)- 非零延迟缓冲器是一种能将一个时钟信号扇形化为多个具有传播延迟的时钟信号的设备,因为它没有 PLL。
零延迟缓冲器(ZDB)- 零延迟缓冲器是一种带 PLL 的设备,可将一个时钟信号扇形化为多个时钟信号,输出之间无延迟且偏移小。
英飞凌的缓冲器用于各种应用
与其他 900 V 传统 MOSFET 相比,每种封装类型的导通电阻 (RDS(on)) 可大幅降低 4 倍甚至更多。 900 V CoolMOS™ C3 还提供非常低的品质因数导通电阻时间栅极电荷(RDS(on)*Qg) ,仅为 34W*nC,这意味着低导通、驱动和开关损耗。 与传统的 900 V MOSFET 相比,其输出电容中存储的能量减少了两倍,从而降低了硬开关开启期间的功率损耗。
高性能缓冲器的优势
- 超低附加抖动提高了高性能应用的系统定时裕度
- 信号上升/下降时间快,符合最新的高速接口要求
- 低输出-输出偏移确保输出信号具有可预测的时序关系
产品
支持