振荡器
综述
一流的 RMS 抖动性能、低噪声 PLL、简单的频率余量测试和 SSXO
英飞凌提供高性能可编程振荡器,可以针对高达 2.1 GHz 的任何频率进行定制,RMS 抖动为 110 fs。
- 一个 PLL,一个输出
- VCXO 功能
- 频率选择
- RMS 相位抖动:110 fs
- 引脚选择和 I2C 编程
- 现场和出厂可编程
- LVPECL、LVDS 和 HCSL 输出
- 支持 CML 和 LVCMOS
英飞凌的振荡器产品组合
CY294X 是一系列基于 PLL 的高性能可编程晶体振荡器和时钟合成器。低噪声、可编程 PLL 技术使 CY294X 能够产生 15 MHz 至 2,100 MHz 之间的任何频率,同时实现 0.11 ps 的典型相位抖动。该器件支持 LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOS 和 CML 等常用输出类型。其他功能还包括频率边缘化和 VCXO 功能。这些器件采用 QFN 和 LCC 封装。CY294xx 器件可产生一个高达 2.1 GHz 的差分(或单端)输出,有效值抖动低至 110 fs。它们可在工厂或现场编程;可通过 I2C 接口控制易失性存储器中存储的配置。
英飞凌在高性能应用中的振荡器
CY294X 可用于多种应用,例如
- 路由器和交换机
- 服务器
- 无线基站
- FPGA 时钟
- 视频处理器、机顶盒和网关
- 附加设备
产品
支持