CY4534
综述
EZ-PD™桶形连接器置换(BCR)PLUS评估套件CY4534
CY4534 EZ-PD™ 桶形连接器置换增强版(BCR-Plus)EVK是一个评估平台,供那些希望用USB-C连接器替换现有桶形/电源输入连接器的客户使用。在终端产品中实施这一解决方案,可以使系统由任何符合USB-C标准的电源适配器供电。
扬声器、剃须刀、电动工具、调制解调器等使用桶形连接器供电的设备将从使用USB Type-C等通用电源接口中受益。为了使过渡更容易,EZ-PD™ BCR-PLUS EVK CY4534提供了一个USB Type-C插座,从充电器取电,然后通过一个接线板供电。通过使用导线将桶状输入转换为USB Type-C,可以将一个桶形连接器连接到该块上。
CY4534 EZ-PD™ BCR-PLUS评估套件出厂时带有预编程固件,其功能如CYPD3176器件数据手册中所示。作为额外的选择,偏好进一步定制BCR-PLUS固件解决方案的客户可以使用EZ-PD™配置工具对配置参数进行修改,以适应其终端应用的需要。
特征描述
- 支持USB Type-C和power delivery 3.0可编程电源
- 支持2.4 A充电
- 仅限UFP,可配置RD和RD-DB
- 集成模拟块
- 30 V耐压稳压器
- VBUS -to-CC短路保护
- 片上过电压保护(OVP)
- 封装:24引脚QFN
- 支持扩展的工业温度范围(-40 ℃至+105 ℃)。
优势
- 更换桶形连接器
- USB Type-C和电源交付3.0可编程电源
- 灌电流OCP
潜在应用
组件清单
- EZ-PD™ BCR - USB Type-C端口控制器
(CYPD3176-24LQXQ)。 - 13 V钳制3.5 A(8/20µs)IppTVS二极管表面贴装WLL-2-3
(ESD131-B1-W0201)。 - 硅肖特基二极管10 V 3 A SOD323-2
(BAT60A) - MOSFET 2P-CH 30 V 9.2 A 8SOIC
(IRF9358) - MOSFET 2P-CH 30 V 2 A 6TSOP
(BSL308PE) - EZ-USB™ 串行桥控制器24QFN
(CY7C65211-24LTXI)。
视频
支持