Home 产品分类 Evaluation Boards EVAL-IHW25N140R5L EVAL-IHW25N140R5L 采用1400 V逆导型R5L IGBT的2 kW单端感应加热评估板 综述 该单端感应加热评估板EVAL-IHW25N140R5L采用1400 V逆导型R5L系列 IGBT,专为最高输出功率达到2 kW的谐振开关应用而设计。 该评估板结合我们的 EiceDRIVER™ 25 V 单通道低侧非反相栅极驱动器,可以评估 1400 V 反向导电 R5L IGBT 技术的功能和特性。 特征描述 单端拓扑 最高输出功率达到2 kW 9级功率控制 99 min集成计时器功能 170 mm线圈(可更换) 优势 IGBT更换容易 用于评估英飞凌EiceDRIVER™栅极驱动器 直接测试 IGBT 谐振线圈更换容易 图表 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系