KIT_CSK_BGT60TR13C
综述
XENSIV™ KIT CSK BGT60TR13C 是物联网设备开发的首选物联网传感器平台。该平台有助于您创建基于雷达传感器的新原型创意。
该开发平台支持基于 XENSIV™ 60GHz 雷达和 DPS368 压力传感器(感应)的驱动程序和用例,配合搭载 Wi-Fi 和蓝牙® 组合(连接)的 PSoC™ 6 微控制器(计算)。软件生态系统通过 ModusToolboxTM 提供。该传感器套件与 Adafruit Feather 兼容,外形小巧,能够使用电池运行。
该套件为使用场景提供实时评估,例如具有自定义配置的存在检测和入口计数器。
XENSIV™ KIT CSK BGT60TR13C 开发套件可与 Adafruit Feather 兼容,适用于物联网设备的快速原型设计。
感测:XENSIV™ BGT60TR13C(60 GHz 雷达)和 DPS368 气压传感器
计算:PSoCTM 62 低功耗双核微控制器
连接:低功耗 Wi-Fi(双频段 – 2.4 和 5 GHz)和蓝牙® 5.0 组合
安全:OptigaTM Trust M
特征描述
- 快速物联网连接开发板,搭载低功耗双核 PSoC™ 6 MCU 和 WiFi/蓝牙0 兼容组合无线电模块
- Adafruit Feather 兼容设计——配有 BGT60TR13C 雷达和 DPS368 压力传感器的 Wing 评估板
- 电源优化设计,可使用电池
- 外形小巧 (22.5 mm x 63 mm x 30 mm)
- 与 ModusToolbox™ 无缝集成
- 可互换的传感器 Wing 评估板
优势
- 由于优化了功耗,因此非常适合电池供电的物联网设备原型开发。适合客户现场试用。
- 通过 ModusToolbox™ 中的代码示例进行快速开发和部署,可用于存在检测和入口计数器。可实现多传感器数据融合。
- 使用 OPTIGA™ Trust M. 安全套件配置(唯一用户 ID),确保云设备载入和管理安全。
潜在应用
- 智能家居及楼宇——智能音箱、空气净化器、空气质量监测装置、暖通空调
- 智慧零售
- 智能电器——冰箱、空调
视频
支持