KIT_CSK_PASCO2 XENSIV™ KIT CSK PASCO2
综述
基于英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器快速原型开发平台的用例
XENSIV™ 连接传感器套件有助于英飞凌产品客制化方案的快速开发
连接传感器套件支持客户基于传感器驱动物联网产品和用例的测试,以及原型开发。该套件可自定义配置和基于云的 PAS CO2 传感器数据可视化来提供实时传感评估。
特征描述
- 外形小巧 (22.5 mm x 63 mm x 30 mm)
- Adafruit Feather兼容设计
- Wi-Fi 和蓝牙0 兼容组合无线电模块
- 电源优化设计,可使用电池
- 可互换的传感器 Wing 评估板——60GHz 雷达、PAS CO2
- 与 ModusToolbox™ 无缝集成
优势
- 由于优化了功耗,非常适合电池供电的物联网设备原型开发,方便客户现场试用
- 通过 ModusToolbox™ 中的代码示例进行快速开发和部署,可用于生命体检测、入口计数器、空气质量测量,可实现多传感器数据融合
- 通过OPTIGA™ Trust M,确保云设备接入和管理,保证组件配置(用户ID唯一)
潜在应用
- 智能家居及楼宇——智能音箱、空气净化器、空气质量监测装置、暖通空调
- 智慧零售
- 智能电器——冰箱、空调
图表
视频
支持