航天存储器产品组合
抗辐射加固处理的非易失性和易失性存储器产品组合
适用于航天、卫星应用的rad-hard、rad-tol 存储器解决方案
我们的 HiRel 航天存储器用于整个卫星子系统。无论您是在设计卫星有效载荷、总线、通信还是其他航天器系统,我们的存储器都能提供市场上最高的可靠性、最高的性能以及卓越的辐射和单粒子效应 (SEE) 性能。我们遵守业内最严格的标准,并通过了DLAM-QML认证,可满足太空应用的可靠性和生命周期要求。
英飞凌的 rad-hard 和 rad-tol 存储器产品组合
- Rad-tol、非易失性 NOR 闪存:低引脚数、高性能、行业标准 QSPI 和Dual QSPI 接口,便于采取和使用
FRAM | NOR Flash | |
Density (Mb) | 2 | 256 / 512 |
Speed (MHz) / Access Time (ns) | 40 MHz / 55 ns |
133 MHz SDR |
Configurations | SPI | QSPI / Dual SPI |
Temperature Range (OC) | -55 to 125 |
-55 to 125 |
Voltage | VDD = 2.0 - 3.6 V |
VDD = 2.7 - 3.6 V |
Endurance | 10 Trillion |
1000 |
Data Retention | 11khr (125OC) |
15yrs (125OC) |
Package | 16 CSOP |
36 FP / 36 FP |
QML Certification Level | QML-V | QML-V equivalent |
Prototype Option | Yes | Yes |
Total Dose (Krad) | 150 | 30 (biased) / 150 (unbiased) |
SEL (MeV-cm2/mg) | >106 (125OC) |
>60 (80OC) |
SEU (Upsets/bit-day) | <1e-11 |
<1e-16 |
ECC Correction | Embedded | N/A |
- Rad-hard 、非易失性、铁电 RAM (F-RAM):几近无限耐用性,SEU 不受影响,可保留 > 100 年的数据,使其成为航天领域可靠性最高的存储器之一
- Rad-hard、易失性、四倍数据速率 (QDR®) 同步 SRAM:低延迟,业界领先的性能和有片上 ECC 可实现高可靠性
RADSTOP™ QDR®-II+ Synchronous SRAM | ||
Density (Mb) | 72 | 144 |
Speed (MHz) / Access Time (ns) | 250 mHz |
250 mHz |
Configurations | 4M x 18, 2M x 36 |
8M x 18, 4M x 36 |
Temperature Range (OC) | -55 to 125 |
-55 to 125 |
Voltage | VDD = 1.8V, VDDQ = 1.5V |
VDD = 1.8V, VDDQ = 1.5V |
On-Die Termination |
No | No |
Package | 165-ball CCGA |
165-ball CCGA |
QML Certification Level | QML-V |
QML-V |
Prototype Option | Yes | Yes |
Total Dose (Krad) | 300 | 200 |
SEL (MeV-cm2/mg) | >120 (125OC) |
>120 (125OC) |
SEU (Upsets/bit-day) | 1.34e-7 |
3.34e-7 |
ECC Correction | IP Controller Option |
IP Controller Option |
- Rad-hard、易失性、异步 FAST SRAM:业界领先的访问速率和低功耗
RADSTOP™ Fast Async SRAM | ||
Density (Mb) | 4 | 16 |
Speed (MHz) / Access Time (ns) | 12 ns |
10 ns |
Configurations | 256k x 16, 512k x 8 |
1M x 16 / 2M x 8 / 512k x 32 |
Temperature Range (OC) | -55 to 125 |
-55 to 125 |
Voltage | VCC = 3.3V |
VDD = 1.8V - 5.0V |
Package | 36-pin CFP |
54-lead CTSOP |
QML Certification Level | QML-V |
QML-V |
Prototype Option | Yes | Yes |
Total Dose (Krad) | 300 | 200 |
SEL (MeV-cm2/mg) | 120 (125OC) |
60 (125OC) |
SEU (Upsets/bit-day) | 5e-8 |
<1e-10 |
ECC Correction | N/A |
Embedded (SECDEC) |

抗辐射加固产品在美国组装和测试
晶圆厂:
Skywater,美国明尼苏达州
联电,台湾台南
德州仪器、美国达拉斯
装配和测试设施:
DPA Components International、美国西米谷
Micross Components、美国奥兰多
Infineon San Jose Test,美国圣何塞
多晶圆测试筛选和辅助制造设施:Skywater、ChipMOS、KYEC 进行晶圆测试筛选
泰国的UTAC和美国米尔皮塔斯的 Integra进行激光晶圆切割