Digital Isolators
具有精确的定时和低功率消耗的稳健的高压隔离器
ISOFACE™数字隔离器以英飞凌的无芯变压器(CT)技术为基础,为广泛的应用提供强大的高压隔离。它们是高密度电源设计中隔离栅极信号传输以及隔离UART、CAN和SPI等通信接口的首选。
稳健性高
英飞凌ISOFACE™数字隔离器具有最高水平的稳健性,即使在嘈杂的环境中也是如此。这是由于基准的最高CMTI、TTL和CMOS输入阈值选项(用于双通道数字隔离器)、集成突波滤波器和宽电源电压范围。
易于更换
这些产品是针脚兼容的,因此可以在现有的客户设计中直接替代,以保证供应安全。
准确的计时性能
英飞凌ISOFACE™数字隔离器具有精确的定时性能、高传播延迟精度和更好的通道间匹配,从而简化了系统设计并提高了SMPS应用的效率。
低功率消耗
英飞凌ISOFACE™数字隔离器降低了系统待机功耗,提高了系统效率。
认证
ISOFACE™数字隔离器是根据最严格的电容和磁性隔离器的元件隔离标准进行认证的,如VDE0884-17、UL1577、IEC6047-17。此外,它们还根据广泛的系统隔离标准进行了认证,这简化了我们客户的系统认证过程,加快了他们的上市时间。
数字隔离器将继续取代传统的电隔离变压器和光电隔离器,成为功能和安全隔离的主要形式。需要稳健的电隔离器的系统设计者可以利用其更高的性能和电源效率,以及更小的尺寸和实施成本,更快地开发出具有高安全性的卓越产品。
英飞凌的ISOFACE™数字隔离器提供了高度集成的稳健电隔离和卓越的低功耗,可用于下一代工业、汽车和消费技术中。ISOFACE™双通道数字隔离器系列具有不同的通道配置、输入阈值和默认输出状态,适用于需要基本隔离的应用。四通道数字隔离器系列为具有不同通道配置、输出使能极性和默认输出状态的系统设计提供强化隔离,将于2023年第三季度上市。
英飞凌ISOFACE™数字隔离器被用于为高压应用的安全提供电隔离,并为具有不同接地电位和电平转换要求的系统提供功能隔离。
它们与英飞凌的非隔离式栅极驱动器一起用于高密度电源设计中的隔离式栅极信号传输,以提高整体系统效率。例如,它们被广泛用于通信DC/DC隔离器砖的应用中。
此外,英飞凌的ISOFACE™数字隔离器是多种终端应用中隔离通信(包括隔离CAN、SPI或UART)的完美选择,如工业自动化、服务器、太阳能、电机控制、电动汽车充电和储能系统。