SRAM(静态RAM)
业界最广泛的低功耗和高速 SRAM 产品组合,密度从 256 Kb 到 144 Mb 不等,具有稳定的供应和长期支持
SRAM(静态RAM) 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别关于
SRAM 使用基于触发器的锁存电路来存储每个位。几乎所有的SRAM都使用4晶体管或6晶体管的存储单元。如果设备已通电,这些单元结构允许在设备中无限期地存储数据。
英飞凌的独立SRAM是一种随机存取存储器,可为您提供一种向应用程序添加更多RAM的简便方法。英飞凌为网络、汽车、消费电子、工业、医疗、航空航天和国防等各种应用提供各种高速、低功耗和可靠的 SRAM。凭借多元化的异步和同步SRAM产品组合,以及对稳定供应和长期产品支持的承诺,英飞凌是首选的SRAM供应商。这些设备的密度范围从 256 Kb 到 64 Mb 不等,并具有片上ECC。
根据与时钟同步的不同,SRAM 有两种不同的类型:
- 同步 SRAM 与外部时钟信号同步。
- 异步 SRAM 不依赖于时钟信号的状态。
异步 SRAM
英飞凌的异步SRAM存储器产品的密度从256 Kb到64 Mb不等,并根据其访问时间分为两个系列:
低功耗异步SRAM:这些设备通常在45 ns和较慢的速度范围内运行。这些 SRAM 通常设计为功耗非常低,用于以功率为主要考虑因素的应用。它们通常用于临时数据存储和便笺应用。英飞凌的MOBL™微功耗异步SRAM属于这个系列。
快速异步 SRAM:这些设备通常在低于 25 ns 的区域内运行。它们通常用于缓冲和缓存存储器应用程序。英飞凌提供带有 PowerSnooze 的快速SRAM,以提供将快速异步 SRAM 的访问时间与独特的超低功耗睡眠模式相结合的设备。
同步 SRAM
同步 SRAM 存储器产品的密度从 9 Mb 到 144 Mb 不等,并根据数据传输速率进行分类:
单数据速率 SRAM: 这些是同步 SRAM,在给定的时钟周期内,在 SRAM 和控制器之间传输一个字的数据。 其中包括英飞凌的流水线式 SRAM、涌流式 SRAM、突发 SRAM 和网络 SRAM — NoBL™ /ZBT™ SRAM。
双倍和四倍数据速率 SRAM:这些 SRAM可以在给定周期内传输多个数据字,旨在成为网络应用和数据存储应用的首选 SRAM,可提供高达 80 Gbps 的数据传输速率。DDR-II 和 DDR-II+ 使用通用数据总线接口在时钟上升和下降沿传输数据。QDR-II 和 QDR-II+ 使用两个独立的专用双数据速率总线接口。
纠错码-最低软错误率 < 0.1 fit/Mbit
借助片上硬件 ECC(纠错码),英飞凌的 SRAM 无需干预即可内联执行所有与 ECC 相关的功能。高能量的大气外界辐射可以翻转多个相邻位,导致多位错误。ECC 的单比特错误检测和校正功能由比特交错方案补充,以防止多位错误的发生。这些功能共同显著提高了软错误率 (SER) 性能,从而实现了业界领先的低于 0.1 FIT/Mb 的 FIT 率。
SRAM 与竞争对手的存储器设备对比
SRAM 不需要像 DRAM 那样定期刷新,因此性能更好。就DRAM而言,数据作为电荷存储在电容器中,但是这种电荷会随着时间的推移而泄漏并导致数据丢失。因此,必须定期刷新 DRAM 以保留存储的数据。这会对 DRAM 性能和功耗产生负面影响。
因此,SRAM 通常也比 DRAM 更快,功耗也更低。
|
Memory Solutions Tech Forum – on demand sessions
Join our Memory Solutions Tech Forum, where industry and Infineon experts highlight new design trends and use cases enabled by Infineon Memory Solutions in automotive and industrial applications.
This forum is specifically designed for the design community, including system architects and design engineers. You gain valuable insights into addressing the challenges of increasing design complexities driven by multiple requirements. Furthermore, the sessions offer solutions to aid in reducing qualification effort, development cost, and time to market.
Infineon offers scalable expansion RAM memory technologies capable of fast read and write operations, enabling rapid data buffering and providing design flexibility to systems engineers.
- Medical device market and healthcare industry
- How our Random Access Memory (RAM) products solve critical problems in key applications