带有 ECC 的同步 SRAM
综述
QDR-IV 解决方案提供对 Exablaze 的 ExaLink Fusion 交换机的快速随机存储器访问
英飞凌带有 ECC 的同步 SRAM 是市场上唯一一款具有片内错误检测和校正可靠性的高密度标准同步和 NoBL™ SRAM。
- <0.01 FIT/Mb 的可靠性
- 引脚兼容
- RTR:250 MT/s,1.05 W
- 高密度 ECC SRAM
带有 ECC 功能的同步 SRAM 亮点
- 在标准同步和 NoBL™ 架构中提供
- 纠错码 (ECC),用于检测和纠正单比特错误。
- 确保 FIT 速率<为 0.01 FIT/Mb,比没有 ECC 的标准 SRAM 低 1000 倍
- 有两种电压可供选择:2.5 V 和 3.3 V
- 165 BGA 和 100 TQFP 可选
- 行业标准、符合 RoHS 的封装
- 工业和商用温度等级
- 最大限度地降低存储器功耗
- 有功功率比下一个最接近的竞品低约 20%
- 所有竞品中最低的待机电流
- 形状、尺寸和功能均兼容我们的 90 纳米产品
- 36 Mb 零件正在生产中
- 18 Mb 现已提供样品
易于实现的形状、尺寸与功能兼容的当前产品组合
- 外形、尺寸和功能与现有的 90 纳米同步 SRAM 兼容
- 提供行业标准的 100 引脚 TQFP 和 165 BGA 封装
- 有工业级和商业级可选
- 36 Mb 生产中以及 18 Mb 现已提供样品
产品
合作伙伴
支持