Automotive PSOC™ 4700S Plus
PSoC™ 4 是一种可扩展和可重新配置的平台架构,适用于一系列可编程嵌入式系统控制器
汽车 PSoC™ 4700S Plus 系列的内核是 48 MHz Arm® Cortex-M0® CPU,可为您的汽车应用提供卓越的处理能力。 使用单周期乘法指令,您的算法运行速度比以往任何时候都更快、更高效。 闪存最大可达 128 KB,并配有读取加速器技术。 这允许您以闪电般的速度访问您的程序代码,从而确保响应和可靠的性能。 汽车 PSoC™ 4700S Plus 微控制器系列集成高达 8 KB 的 SRAM,支持先进的电容式传感应用。 该功能可实现精确的触摸和接近感应,增强汽车设计中的用户界面和控制。
采用英飞凌电容式σ-Δ技术,实现无与伦比的信噪比 (SNR) 和耐水性-这项创新确保了电容式触摸应用中卓越的灵敏度和耐用性,即使在充满挑战的环境中也是如此。
我们的汽车 PSoC™ 4700S Plus Arm® Cortex-M0® 微控制器采用节省空间的 40 脚 QFN 封装,非常适合尺寸很重要的应用。
关键特性
- 符合AEC-Q100
- 最多 8 KB 的 SRAM
- 智能感应
- LCD 段驱动功能-GPIO
- 48 MHz Arm® Cortex-M0® 处理器
- 8 通道 DMA 引擎
- 支持多达四个传感器
- 封装:40 针 QFN
- 高达 64 KB 的闪存
- 工作电压:1.71 V-5.5 V
- 正交解码器
- 温度。 S 级:-40°C 至 +105°C
我们的汽车 PSoC™ 4700S Plus 微控制器系列的特性
在串行通信方面,汽车 PSoC™ 4700S Plus 系列拥有四个独立的运行时可重新配置的 SCB。 这些 SCB 支持可重新配置的 I2C、SPI、UART 或 LIN 1.3、2.1/2.2 功能,通过多达 38 个可编程 GPIO 引脚为您的汽车系统提供多功能通信选项。 任何 GPIO 引脚都可以配置为 CAPSENSE™、LCD、模拟或数字功能,让您可以自由地根据自己的确切规格定制设计。
该系列提供一系列模拟功能,包括一个具有可重新配置的高驱动外部和高带宽内部驱动的运算放大器。 它还支持比较器模式和 ADC 输入缓冲功能。 此外, PSoC™ 4700S Plus 还提供高分辨率 ADC,具有 12 位 1 Msps SAR ADC,具有差分和单端模式。
具有信号平均功能的集成通道序列可确保您的应用获得准确的数据。 两个电流 DAC 可用于任何引脚上的通用或电容式感应应用,从而为您的模拟电路提供了灵活性。 两个低功耗比较器即使在深度睡眠模式下也能运行,从而在节省功耗的同时确保系统功能。
易于使用的软件,用于最终应用原型设计
ModusToolbox™
ModusToolbox™软件是一个可扩展的现代化开发环境,支持各种英飞凌微控制器器件。
这意味着您可以访问所需的所有资源,可以在自己的工作流程中使用它们,并且只获取项目所需的资源。 这包括:
低级资源,包括硬件抽象层 (HAL) 和外设驱动程序库 (PDL)
中间件支持行业领先的功能,如 CAPSENSE™
PSOC™ Creator
PSOC™ Creator 是一个集成设计环境 (IDE),支持对 PSOC™ 和 FM0+ 系统的硬件和固件编辑、编译和调试。 应用程序是使用原理图捕获和 150 多个预先验证的、可投入生产的外围组件创建的。
汽车 PSoC™ 首选设计公司
我们的汽车 PSoC™ 首选设计公司是一个值得信赖的合作伙伴生态系统,可根据您的特定需求量身定制专业技术,从而扩大支持力量。
通过与我们合格的首选设计公司合作,您可以放心地获得专家建议和定制支持,以帮助您实现目标。 我们的专业团队为客户服务带来附加值,共同优化您的设计并帮助您成功实现业务目标。
我们了解每个客户都是独一无二的,这就是为什么我们提供量身定制的解决方案来满足您的特定需求。 从特定产品支持到特定应用建议,我们首选的设计公司经过全面培训,可以使用汽车 PSoC™ 4、 PSoC™ 4 HV和 PSoC™ 汽车多点触控,并提供丰富的知识和专业知识来帮助您取得成功。
我们与合作伙伴一起,为使用我们产品的系统提供优化的客户支持。 我们的首选设计公司致力于提供卓越的服务和支持,以确保您的成功。
访问其他 PSOC™ 技术文档
注册 My Infineon 协作平台(myICP),获取更多微控制器信息: 技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始:
- 在这里注册 myInfineon
- 将您的访问请求发送至 autopsoc@infineon.com(包含您的公司电子邮件地址)。
- 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。
链接: