TRAVEO™ T2G CYT4DN
TRAVEO™ T2G CYT4DN 提供高显示分辨率、卓越的性能和具有动态内容的多个显示器,同时使用更少的功耗和内存
推出 TRAVEO™ T2G CYT4DN:专为仪表盘和抬头显示器 (HUD) 等汽车应用量身定制的尖端微控制器系列。该系列配备用于主要任务的强大 320 MHz Arm® Cortex®-M7 CPU、用于外围设备和安全性(HSM)的专用 Arm® Cortex®-M0+ CPU、可提供卓越的性能。
具有 6 MB 闪存、640 KB RAM 和 128 KB work flash,工作电压为 2.7 V 至 5.5 V。
TRAVEO™ T2G CYT4DN 系列提供广泛的接口,包括千兆以太网、4 通道 CAN FD、多达 12 通道 SCB 和 2 通道 LIN-UART。它还包括支持2 通道各种模式的SMIF。它的 2.5D 引擎、4 MB VRAM、矢量绘图、JPEG 解码以及多功能的视频输入和视频输出选项增强了其仪表功能。该系列支持如声音模块、PCM-PWM、I2S、DAC 和 6 通道 SMC + ZPD 等音频功能。
TRAVEO™ T2G CYT4DN 系列采用 327-BGA 封装,17 × 17 × 1.70 mm,可确保设计灵活性。它通过嵌入式外设与各种汽车系统无缝集成,支持 CAN FD、LIN、CXPI 和以太网等协议。
关键特性
- 320MHz Arm® Cortex®-M7+Cortex®-M0+
- 2.5D 引擎、720p GFX、4x MB VRAM
- 6-ch SMC + ZPD、千兆以太网
- 16 位电机 TCPWM
- 高达 6 MB flash、640 KB SRAM
- 1x 视频输入、2x 视频输出、HYPERBUS™
- 矢量绘图、JPEG 解码器 <
- 封装:327-BGA
- 640 KB SRAM
- 多达 48x ADC 通道、168x GPIO
- 声音模块,PCM-PWM,I2S,DAC
- S-级温度 -40 °C 至 105 °C
TRAVEO™ T2G CYT4DN 采用增强型 2.5D 图形引擎,提供高达 720p 高清分辨率的单芯片解决方案。无需高端 3D SoC 或复杂的软件,On-The-Fly 渲染模式和硬件解压缩技术就能实现最具成本效益的智能驾驶舱。它还具有同类最佳的专用待机模式控制器,拥有自己的电压域,不仅支持低功耗模式,还能在微控制器的其他部分处于待机状态时执行某些操作,如模拟测量、CAN 和 LIN 通信、RTC 和基本处理。
安全是英飞凌的核心技术,所有产品均提供安全机制(包括 MBIST、ECC 闪存/RAM、CRC),确保安全平台支持 ASIL-B ISO 26262。最先进的安全性,通过专用的 Arm® Cortex-M0+ 内核和安全硬件加速加密功能,支持安全启动。
在安全方面,该产品具有符合 HSM 标准的 eVita 全功能,确保实施面向未来的安全措施。此外,它还提供广泛的连接功能,包括 4 个 CAN FD、2 个 LIN、2 个 SPI 和新的高速通信接口,如 1 Gbit 以太网和 2 个 CXPI。
英飞凌的HMI工具认证计划经过精心设计,旨在增强将HMI工具与我们先进的TRAVEO™ T2G图形控制器一起使用时的用户体验。符合英飞凌HMI工具认证标准的尊敬合作伙伴将接受全面的联合测试和评估,以评估其与英飞凌参考用例的集成。
通过这种协作方法,英飞凌旨在建立一个由可靠的合作伙伴组成的网络,这些合作伙伴的HMI工具可以与我们微控制器的关键硬件功能无缝对应。通过将 TRAVEO™ T2G 图形控制器与这些经过认证的 HMI 工具相结合,客户可以自信地优化其应用程序以实现最佳性能。
我们的 TRAVEO™ T2G 首选设计公司是一个值得信赖的合作伙伴生态系统,通过定制他们的专业知识来满足您的特定需求,从而扩展支持力量。
通过与我们合格的首选设计公司合作,您可以放心地获得专家建议和定制支持,以帮助您实现目标。我们的专业团队为客户服务带来附加值,共同优化您的设计并帮助您成功实现业务目标。
我们了解每个客户都是独一无二的,这就是为什么我们提供量身定制的解决方案来满足您的特定需求。从特定产品支持到特定应用建议,我们首选的设计公司经过全面培训来使用TRAVEO™ T2G,并提供丰富的知识和专业知识来帮助您取得成功。
我们与合作伙伴一起,为使用我们产品的系统提供优化的客户支持。我们的首选设计公司致力于提供卓越的服务和支持,以确保您的成功。那还等什么?实现您的目标,让您的业务更上一层楼。
ModusToolbox™
ModusToolbox™是一套全面的开发工具和嵌入式实时运行资源,提供了灵活高效的开发环境。ModusToolbox™ 软件提供了特定的工具和功能,支持从最初的入门设置,到原型设计的编辑-编译-调试循环,最后将嵌入式应用程序重定向到最终硬件的无缝过渡。开发环境支持TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® 微控制器以及PSoC™ Arm® Cortex® 微控制器。
英飞凌 TRAVEO™ T2G AUTOSAR 软件
TRAVEO™ AUTOSAR 软件于 2014 年推向市场,此后经历了多次改进和升级。TRAVEO™ T2G 现已推出成熟、功能丰富的驱动程序层,由 TRAVEO™ 内部专家开发、维护和支持。TRAVEO™ T2G AUTOSAR 软件按照 AUTOMOTIVE SPICE 和 ISO26262 标准开发,适用于安全目标达到 ASIL-B 的应用。此外,交付包还包括 EB Tresos™ 配置工具,该工具附带节点锁定许可证。
ModusToolbox™
访问其他 TRAVEO™ 技术文档
注册 My Infineon 协作平台(myICP),获取更多微控制器信息: 技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始:
- 在这里注册 myInfineon
- 将您的访问请求发送至 traveo@infineon.com(包含您的公司电子邮件地址)。
- 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。
链接: