Microcontroller for Artificial Intelligence
人工智能 (AI) 已不再局限于高端应用,在过去十年中已进入嵌入式世界
AURIX™ TC3xx AI解决方案
AI 与 AURIX™ TC3xx
人工智能旨在利用人类的学习、感知和互动能力,充分利用信息。
尽管人工智能的表面仍然是基于规则的推理,但人工智能还有更深层次的子领域,超越了标准编程的范畴。
我们已经进入了一个汽车行业创新机遇的新时代,人工智能带来的远不止众所周知的自动驾驶,还有关于联网汽车或安全问题等方面的解决方案。越来越多的车载和ECU导致越来越多的数据需要计算。嵌入式 AI 能降低运营成本并提高车辆安全性。
AURIX™ TC3xx旨在满足汽车行业对AI解决方案的要求。
AI:将人类与数字世界联系起来
-大量数据
-数据中看不到相关信息
-需要非线性或个案解决方案的复杂问题
-大规模问题要求广泛的可能性
基于数字和统计方法的人工智能
在这个AI子领域中,计算机无需明确编程即可学习如何利用数据完成任务。它基于数字和统计方法。
简而言之,机器学习(ML)涉及此类技术的概念、分析、优化、开发和实施。
例如,神经网络是AI的一个分支。
典型的神经网络应用开发步骤:
- 创建或找到适合应用需求的模型
- 训练阶段:训练网络(在服务器或计算平台上)
- 推理阶段:在目标上部署
- 验证结果
可以发现数据模式的人工智能算法
深度学习 (DL) 是机器学习的一个子领域,其神经网络层数超过两层。由于深度学习是计算密集型的,因此需要专门的硬件。 基于深度学习(DL)的算法从数据本身学习模式,而人类甚至无法在数据中找到相关模式。 机器学习只是创建规则,而深度学习(DL)则通过在流程中添加特征提取来构建更有效的决策规则。
在人工智能汽车应用中使用 AURIX™ 的优势
- 高达4000 个 DMIPS(含 2400 DMIPS ASIL-D)
- 高达 1.8 GMAC
- 多达6个频率可达300 MHz的CPU
- 容量高达6.9 MB的SRAM
- DSP性能高达 1.8 GFLOPS
- 低功耗
高安全级别(支持ASIL-D)的AURIX™ 微控制器采用人工智能技术,具有极高的系统可靠性,可进行数据分析,并提供真正的低延迟处理能力。
AURIX™ 的性能能够优化人工智能算法,以应对日益增长的数据量与通信和处理技术之间的挑战。
访问其他 AURIX™ 技术文档
通过注册 My Infineon® 协作平台(MyICP),您可以访问微控制器的其他信息:技术附加文档、培训、工具等。请按照以下步骤开始操作:
1.使用贵公司的电子邮件地址在 www.myinfineon.com 上注册。
2.将您的访问请求发送至 AURIX@infineon.com(使用你的 myInfineon 登录名)。
3. 您将收到一封确认信,说明如何使用您的新访问权限。