CAPSENSE™ 控制器
CAPSENSE™是业界领先的具有防水性能和接近感应功能的触摸感应解决方案
CAPSENSE™ 控制器 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别电容式触摸感应技术给消费产品和工业产品的外观设计带来了翻天覆地变化。英飞凌CAPSENSE™解决方案通过 PSoC™ Creator CAPSENSE™器件、ModusToolbox CAPSENSE™中间件,以及即插即用型(MBR)产品系列,为你的设计提供外观优雅、可靠且易于使用的电容触摸感应功能。我们的电容式触摸感应解决方案已取代了超过40亿个机械按钮,支持数百种不同类型的应用场景。
CAPSENSE™带来了行业领先的低功耗运行,平均电流消耗为22 μA,并带来了业内最宽的电压范围(1.71-5.5 V)。CAPSENSE™还提供了极佳的防水解决方案,以防在潮湿的环境下发生误触。
Capacitive Sigma Delta(CSD)感应算法
英飞凌CAPSENSE™技术包括Capacitive Sigma Delta(CSD)感应算法,该算法使用开关电容技术提供电容感应,并通过delta-sigma调制器将感应电流转换为数字信号。这种专利算法提供了高灵敏度,以确保在嘈杂的环境下也可以精准触控、实现行业领先的接近距离和快速扫描。
自动调谐算法
英飞凌开发了自动调谐算法,无需手动调整就可提供强大的抗噪性能,并适应不断变化的环境。
- CapSense MBR3
CapSense® MBR3是英飞凌的一款解决方案,凭借它,您可通过时尚可靠的电容式感应用户界面,轻松快捷地替换机械按键。 - CY8CMBR2110
CY8CMBR2110是一款I2C可配置的机械按键替换解决方案,它支持多达10个触摸式电容感应通道,可启用10个按键/10个LED。 - CY8CMBR2044
CY8CMBR2044解决方案支持多达4个按键,可在硬件中快速配置,因此无需软件工具、固件开发和芯片编程。 - CY8CMBR2016
创建一个电容式矩阵键盘从未如此简单!您可使用CY8CMBR2016(Cypress CapSense Express系列中的一员),完成矩阵键盘设计(可达4x4)。 - CY8CMBR2010
CY8CMBR2010是硬件可配置的机械按键替换解决方案,支持多达10个触摸式电容感应通道,可启用10个按键/10个LED。 - CapSense® Express
这些入门级的CapSense控制器系列,使用户能够集成多达16个GPIO,以实现最前沿的电容式感应解决方案。
PSoC™ 6参数表
特征/器件 | PSoC™ 61 | PSoC™ 62 | PSoC™ 63 |
CapSense I/Os | 104 | 104 | 78 |
CapSense Blocks | 1 | 1 | 1 |
防水性 | 有 | 有 | 有 |
SmartSense | 有 | 有 | 有 |
数字 | 9 x SCB 32 x TCPWM |
9 x SCB 32 x TCPWM 12 UDB |
9 x SCB 32 x TCPWM 12 x UDB |
模拟 | 1 x 12位SAR ADC 1 x 12位 VDAC 2 x运算放大器 2 x低功耗比较器 |
1 x 12位 SAR ADC 1 x 12位VDAC 2 x运算放大器 2 x低功耗比较器 |
1 x 12位SAR ADC 1 x 12位VDAC 2 x运算放大器 2 x低功耗比较器 |
通信接口 | I2C/SPI/UART | I2C/SPI/UART/FS USB | I2C/SPI/UART/BLE |
PSoC™ 4参数表
特征/器件 | PSoC™ 4100M | PSoC™ 4200 BLE | PSoC™ 4200L | PSoC™ 4000S |
CapSense I/Os | 54 | 35 | 97 | 35 |
CapSense Blocks | 2 | 1 | 2 | 1 |
防水性 | 有 | 有 | 有 | 有 |
SmartSense | 有 | 有 | 有 | 有 |
数字 | 8 x TCPWM 4 x SCB |
4 x TCPWM 2 x SCB 4 x UDB |
8 x TCPWM 4 x SCB 8 x UDB |
5 x TCPWM 2 x SCB |
模拟 | 1 x 12位SAR ADC 2 x 8位DAC 2 x 7位DAC 6 x 比较器 4 x 运算放大器 |
1 x 12位SAR ADC 1 x 8位DAC 1 x 7位DAC 4 x比较器 4 x 运算放大器 |
1 x 12位SAR ADC 2 x 8位DAC 2 x 7位DAC 6 x 比较器 4 x 运算放大器 |
1 x 10位 Slope ADC 2 x 7位DAC 3 x比较器 |
通信接口 | I2C/SPI/UART | I2C/SPI/UART/BLE | I2C/SPI/UART | I2C/SPI/UART |
PSoC™ 5参数表
特征/器件 | CY8C56XX | CY8C58XX |
CapSense I/Os | 62 | |
CapSense Blocks | 2 | |
防水性 | 有 | |
SmartSense | 有 | |
FS USB | 有 | |
CAN2.0 | 有 | 有 |
数字 | 4 x TCPWM 24 x UDB 1 x DFB |
4 x TCPWM1 24 x UDB3 1 x DFB4 |
模拟 | 2 x 12位SAR ADC 或 1 x 12位DelSig ADC和 1 x 12位SAR ADC 4 x 8位DAC 4 x 比较器 4 x运算放大器 4 x SC/ST模拟块 |
2 x 12位SAR ADC 1 x 20位DelSig ADC 4 x 8位DAC 4 x比较器 4 x运算放大器 4 x SC/ST模拟块5 |
通信接口 | I2C/UART/SPI/I2S/LIN2.0 | I2C/UART/SPI/I2S/LIN2.0 |
PSoC™ 3参数表
特征/器件 | CY8C366X | CY8C386X |
CapSense I/Os | 62 | |
CapSense Blocks | 2 | |
防水性 | 有 | |
SmartSense | 有 | |
FS USB | 有 | |
CAN2.0 | 有 | 有 |
数字 | 4 x TCPWM 24 x UDB 1 x DFB |
|
模拟 | 1 x 20位SDADC 4 x 8位DAC 4 x 比较器 4 x SC/ST模拟模块 |
|
通信接口 | I2C/UART/SPI/I2S/LIN2.0 |
PSoC™ 1参数表
特征/器件 | CY8C20XX7/S | CY8C21X34/B | CY8C24X94 | CY8C22X45 | CY8C28XXX |
CapSense I/Os | 31 | 24 | 44 | 37 | 41 |
CapSense Blocks | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
防水性 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
SmartSense | 有(仅S) | 有(仅B) | 无 | 有 | 有 |
定时器 | 3 x 16位定时器 | 1 x 8位-32位定时器/计数器 1 x 8位-32位PWM 4 x 数字模块 |
1 x 8位-32位定时器/计数器 1 x 8位-32位PWM 4 x数字模块k |
1 x 8位-32位定时器/计数器 1 x 8位-16位PWM 6 x数字模块 |
1 x 8位-32位定时器/计数器 1 x 8位-16位PWM 12 x数字模块 |
模拟 | 2 x 低功耗比较器 1 x 10位 增量型ADC |
2 x 比较器 8位和10位 ADC 4 x模拟块 |
2 x 比较器 |
4 x 比较器 1 x 8位 DAC 1 x 10位SAR ADC 8 x模拟模块 |
6 x 比较器 4 x 6位-9位 DAC 4 x 6位-14位 ADC 1 x 10位 SAR ADC 4 x 放大器 12 x 模拟块 |
通信接口 | I2C/SPI/UART(TXSW) | I2C/SPI/UART | I2C/SPI/UART/USB | I2C/SPI/UART | I2C/SPI/UART |
CAPSENSE™电容式触摸感应技术通过测量板级布线(传感器)与其周围环境之间的电容变化,来检测触摸表面上或附近是否有手指。
典型的电容传感器由一个蚀刻在PCB表面上的适当尺寸的铜垫组成,并将其绝缘的覆层用作按键的触摸表面。
自电容感应
在自电容感应系统中,GPIO引脚通过走线和过孔连接到传感器的铜垫。通常,传感器的铜垫周围有一个接地防护层(GND),用于将其与其他传感器和走线隔离。
当手指位于绝缘层上方时,由于人体的导电特性和较大的容积,就如同与传感器铜垫的接地导电平面,形成了平行板电容器的模型。传感器焊盘和手指之间的电容PSoC™通过公式CF=(Ɛ0ƐA)/d进行测量。它将电容转换为等效的数字计数(称为原始计数)。由于手指触摸会增加传感器引脚的总电容,因此,原始计数的增加便表示有手指触摸。
互电容感应
互电容感应测量两个电极,即发射(Tx)和接收(Rx) 电极之间的电容。在互电容感应系统中,在VDDIO或VDDD(若器件不支持VDDIO)和GND之间切换的数字电压信号被施加到Tx引脚,然后,测量Rx引脚上接收到的电荷量。Rx电极上接收到的电荷量与两个电极之间的互电容(CM)成正比。
当手指放在Tx和Rx电极之间时,CM会减小。 随着CM减小,Rx电极接收到的电荷也会减少。电容感应系统会测量Rx电极上接收到的电荷量,来检测有无触摸。
- 购买CY3280-MBR3套件,以评估MBR3解决方案的特征,包括可配置性、按键性能、接近感应和防水性。
- 下载EZ,点击即可免费获取,并轻松设计您的CapSense系统。
- 下载 操作说明。