AC-DC 集成式功率级 - CoolSET™
综述
AC-DC 集成式功率级 - CoolSET™ 子类别
英飞凌的CoolSET™ AC-DC集成功率级具有更高的可靠性和出色的性能,其设计旨在提供额外的保护,以提高系统的稳健性。为了实现快速启动性能,5th代控制器利用高压电源集成电路与内部AC-DC开关稳压器一起,以安全、快速的方式运行启动顺序,这就是通常所说的cascode。
凭借最新的CoolSET™ 5th 代反激式控制器与集成MOSFET,英飞凌推出了固定频率和准谐振开关方案的AC-DC集成功率级。这些产品集成了最新的700 V、800 V、950 V CoolMOS™ P7功率MOSFET系列,采用DIP-7和DSO-12两种封装,显示出高性能。固定频率和准谐振开关方案都比上一代产品有所增强,以提供更高的性能并提高稳健性。
英飞凌的AC-DC集成功率级产品系列包括固定频率CoolSET™和准谐振CoolSET™系列产品。CoolSET™产品系列集成了700 V、800 V、950 V耐雪崩的CoolMOS™ P7系列,可采用插件和贴片装,因此无需散热片,封装小,物料数量得以精简。准谐振CoolSET™有2nd 和5th 代配置,而固定频率CoolSET™产品系列则有3rd 和5th 代配置。
产品
亮点
培训
支持