数字 PFC + 半桥/LLC 组合 IC
XDP™ 数字多模 PFC & 半桥/LLC 组合控制器
XDP™ 数字功率器件是高性能的数字组合控制器,集成驱动器和 600 V 耗尽型单元,专为75 W 至 300 W 开关电源 (SMPS) 的升压 PFC 和半桥/LLC 而设计。
XDP™ 搭载先进控制算法,可实现升压 PFC 的多模式运行,支持临界导通模式 (CrCM)、准谐振非连续导通模式 (QR DCM) 以及有源突发模式。此外,PFC 和半桥/LLC 之间的无缝通信确保系统运行良好,进而大幅提高系统可靠性。
谐振模式电源是SMPS 电路一个分支,具备高效率、低 EMI 和高功率密度等优点。产品采用 ZCS(零电流)和 ZVS(零电压)开关方案,可显著降低开关损耗。因此,此类谐振转换器也称为软开关转换器。非谐振模式 SMPS 电路则采用硬开关技术。英飞凌可提供两种谐振模式控制器 IC,混合反激(或通常称作非对称半桥反激式拓扑),以及 LLC 控制器。
这两种谐振控制器有相似之处,例如都采用外部电容器,以及利用主变压器的漏电感构成谐振回路以辅助开关操作。尽管二者乍看之下十分类似,但实际相差甚大分别适配各自目标应用。
混合反激控制器兼具反激式拓扑的简单结构和谐振模式性能。通过使用两个高压 MOSFET(如 CoolMOS™),混合反激式控制器可驱动非对称半桥反激式拓扑中的高低边 MOSFET。为减少开关损耗,器件借助正负励磁电流调节实现 ZVS 和 ZCS。此外,变压器的泄漏能量亦得以回收,进一步降低开关损耗。
|
HFB |
LLC |
次级侧整流 |
单二极管或同步整流 MOSFET |
双二极管或同步整流 MOSFET |
同步整流 MOSFET的 |
>= 100 V |
>= 40 V,适于 12 V 输出电压 |
推荐功率范围 |
< 300 W |
> 150 W |
推荐设计 |
具备可变 Vout 的单输出 |
具备固定 Vout 的单输出或多输出 |
目标应用 |