Half-bridge and LLC controller
综述
谐振模式电源是SMPS电路的衍生类型。得益于零电压或零电流开关技术(也称为软开关技术),开关的损耗显着降低。而非谐振模式SMPS电路的开关则受到硬切换的制约。因此,谐振模式电源更有利于实现更高的效率。LLC HB谐振器工作于ZVS模式,从而降低了开关损耗并使转换器能够在更高的开关频率下工作。此外,这种方案可以在高输入电压下实现对转换器的进一步优化。这种拓扑结构能够消除次级滤波电感,采用更好的整流二极管,降低次级传导损耗。 该转换器利用变压器的磁化电感,采用磁性集成的理念,使所有磁性元件都可以内置在一个磁芯中。
产品
详情
同级别转换器中较为出色的产品,支持LLC HB谐振模式拓扑
ICE1HS01G-1 谐振式转换器采用DSO-8封装,用于实现LLC HB谐振应用,具有易于设计的特点。该器件内置了振荡器,设计人员可通过调整电阻值实现对操作频率范围的设置。此外,ICE1HS01G-1 还拥有编程软启动功能, 可限制浪涌电流和输出电压过冲。为了在运行过程中实现对系统的保护,该产品还内置了欠压保护和过流保护。这样一来,该器件能够在谐振模式下以最高的可靠性工作。
ICE2HS01G是一款高性能谐振式控制器,专门为高效的半桥或全桥LLC谐振转换器设计,同时在次级侧具有同步整流功能。得益于其全新的驱动技术,LLC转换器在CCM和DCM环境下以次级开关电流进行同步整流得以实现。同时,次级侧无需设置额外的同步整流控制芯片。此外,该产品的开关频率最高达1 MHz。
除了专利SR驱动技术之外,该芯片还提供非常灵活的设计,并集成全面的保护功能。同时,该器件可调节最大/最小开关频率、软启动时间和频率、主开关之间的死区时间、次级SR MOSFET的导通和关断延迟。此外,该产品集成了保护功能,包括输入电压掉电、一次侧三电平过流、次级过载保护和空载调节等。
视频
培训
支持