用于变速箱的恒流控制芯片
用于汽车应用的电感器的恒定电流调节,精度高
英飞凌为各种汽车应用的电感负载提供了一系列恒流控制 IC,包括但不限于:自动变速箱、主动悬架和电子稳定控制中的电磁阀驱动器 IC。
- 低/高侧可配置通道
- 高电流精度
- 用于控制/诊断/配置的 SPI
- 系统级ASIL- D
- 通道热关断
- 电压监控
- 过温保护
- 绿色产品(符合 RoHS 规范)
- AEC 认证
用于汽车电感器的高精度恒流稳压器 IC
高精度稳压器能够驱动多达八个电感器的恒定电流。此外,每个通道电流能够通过 SPI 接口单独编程。除了恒定电压和恒定电流控制器之外,还有先进的监控和诊断功能来支持功能安全概念。带有外部 MOSFET 的预驱动器可对高于1.5A的电感电流进行恒流调节。
英飞凌的可变力或恒定电流控制器电磁线圈解决方案通常用于自动变速箱、怠速/阀门/悬架控制或废气再循环应用。
监控电压并确保它们保持在最佳工作范围内
英飞凌的恒流控制 IC 提供集成的低边开关、控制逻辑和开/关状态下的外部高边开关和开路负载检测的输出。此外,我们的恒流稳压器 IC 系列还包括一个保护电路,用于监控电压并确保电压保持在正确的工作范围内。
最大限度地减少所需的组件数量并简化 PCB 布局
通过电路保护,英飞凌的恒流控制 IC 可最大限度地减少元件放置数量,简化 PCB 布局并降低功耗。
TLE92466ED 和 TLE92464ED 是单片六通道和四通道(分别)螺线管阀驱动器IC,可在系统级实现ASIL D。这些可扩展的解决方案控制自动变速箱、电子稳定控制和主动悬架应用中的螺线管。TLE92464EDHP 是一款高精度四通道电磁阀驱动器IC,可减少TCU校准工作,从而节省成本和时间。
使用各种螺线管驱动器 IC 调节电流
对于低边或高边驱动器,我们的双通道 TLE 82452 -3SA 和三通道 TLE82453-3SA 恒流控制 IC 可在高达1500 mA 的负载下调节平均电流,而双通道 TLE9241QU 仅用于高边开关,通常用于为传输电磁阀供电。
对于商用车等 24 V 的应用,低侧恒流控制预驱动器 IC、 TLE7242-2G和TLE8242-2L 只需要最少的保护电路即可实现,并且检测电阻能够将电磁阀电流范围扩展到 1.2 A 以上。
将电流驱动到电感负载有何挑战?
电感器存储磁能,关闭时会产生高负瞬变。
挑战在于如何在释放能量时确保开关或驱动器不会被负电压尖峰破坏。
英飞凌的电感器恒流驱动器配备一个保护电路,可将电压保持在工作范围内。
工作范围
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.