发动机管理芯片
综述
英飞凌的 TLE8888QK 是汽车发动机管理系统的最佳“一体化设备”解决方案,TLE808xEM 是小型发动机的最佳解决方案
英飞凌的摩托车和小型发动机管理产品是支持微控制器和执行器之间电源接口的现代电子控制系统。
- 电源5V (±2%)、250 mA
- 过温和过流保护
- 串行外设接口 (SPI)
- K线收发器 (ISO 9141)
- 绿色产品(符合 RoHS 规范)
- AEC 认证
汽车和摩托车发动机管理 IC 产品
由于生活水平的提高、对自然资源的认识不断提高以及全球变暖的影响,小型发动机的使用正在从机械控制转向电子控制。绝大多数小型传统车辆采用单缸内燃机,例如摩托车和三轮车,这类车辆在许多发展中国家的总运输能力中占很大比例。包括园艺设备、船舶和发电机组在内的其他应用也采用这些小型发动机。
产品
视频
培训
应用
支持