分立式D类音频放大器ICs
综述
采用分立MERUS™ 音频放大器驱动器IC匹配使用MOSFET 或氮化镓 CoolGaN™ 400V e-mode HEMTs
统一设计平台的可扩展输出功率
英飞凌的分立音频解决方案可以扩展到各种输出功率级别,只需用驱动功放芯片 –匹配组合不同的外部MOSFET或CoolGaN™ e-mode HEMTs即可。
分立D类音频应用中使用的晶体管的关键参数包括导通电阻(RDS(on))、栅极电荷(QG)和反向恢复电荷(Qrr)。我们的产品特别适合D类音频应用,并针对这些参数进行了优化,使功率放大器在效率、THD和EMI得以实现最佳性能。
CoolGaN™ 400V e-mode HEMTs产品系列以D类音频要求为基础,采用高性能SMD封装,充分展现氮化镓的优势。
产品
视频
支持