MA2304PNS
综述
MERUS™ D 类音频放大器,2x37 W,10-20 V,超低待机功率,无电感工作,带音量控制和峰值限制器
MA2304PNS 是一款 2x37 W 音频放大器,配有集成式音频 DSP 和 I2S/TDM 音频接口。该音频放大器采用 MERUS™ 多电平开关放大器技术,在低输出功率和高输出功率下都能实现无与伦比的功率效率。多电平开关还可降低 EMI,并以更低的成本实现无‑电感应用,而且不会影响音频性能或效率。高阶内部反馈回路确保低 THD,可实现出色的音频性能。
其超低待机功耗比市场上传统的 D 类音频放大器至少低五倍,而且延长了电池寿命和/或降低了电池成本,因此 MA2304PNS 是电池供电音箱应用的理想选择。在‑电源供电的多通道应用中,降低、扩展 EMI 性能可以实现原本不可能的工业设计,而且无需散热器或传统的 LC 滤波器。
特征描述
- 52 mW 超低待机功率(18 V PVDD、LPC 模式),低输出功率(>80%、2 W、8 Ω)下效率更高
- 全功率范围内的无电感输出滤波
- 出色的 EMI 性能
- 1 W、1 kHz 时,THD+N 较低,仅为 0.03%;残余本底噪声为 52 μVrms A 加权
- 可配置输出级 – 2x BTL、1x PBTL
- 音量控制和峰值限制器
优势
- 极低的待机功率可延长电池寿命
- 最小的输出滤波,无需大容量电感
- 可在不影响效率或音频性能的情况下轻松通过 EMI 测试
- 低 THD+N 和低本底噪声带来优质音质
- 灵活的输出配置,支持不同的音箱数量和功率电平。
潜在应用
- 电池供电音箱
- 蓝牙/无线/智能音箱和条形音箱
- 会议音箱
- 多通道/多房间音频系统
视频
培训
支持