数字电源控制器-英飞凌(infineon)官网
适用于隔离式 DC-DC 电源应用并配有 PMBus 接口的 XDP™ 数字电源控制器
英飞凌 XDP™ 数字电源控制器产品组合新增 XDPP1100 产品系列。此类高集成度的完全可编程型产品兼具数字内核和基于 Arm® Cortex®-M0 的架构。产品为需要系统级通信(如 PMBus 接口)的 48 V 隔离式 DC-DC 转换器提供优化解决方案,通过微控制器子系统实现基于固件的差分、增强型控制以及内部管理功能。
XDPP1100 系列数字电源控制器采用预编程的卓越数字控制算法,具备独特的灵活特性,助力电信基础设施、服务器主板、工业 4.0 和其他高端 48 V 系统的智能电源研发。英飞凌科技公司推出易于使用的开发工具,简化了各类应用中的 XDP™ 产品设计。
英飞凌提供配套图形用户界面 (GUI) 等支持工具,以便客户配置和监测关键参数。此外,开发人员还可使用基于 Arm® 的常用编译器深入控制其应用和固件开发过程。
XDPP1100 数字电源控制器支持两种封装。英飞凌 XDPP1100 产品采用 24 引脚 VQFN 封装,可打造出外形极为紧凑的数字电源控制器。XDPP1100-Q040 数字电源控制器具备 12 个 PWM 输出,支持各种隔离和非隔离拓扑,适于多种 DC-DC 电源应用。
第五代 (5G) 无线通信应用需配备高性能 PSU,以支持高于第四代 (4G) 应用的功率。因此,英飞凌 XDPP1100 数字电源控制器同时支持降压和升压电压转换。通过采用极其高效的有源零电压开关 (ZVS) 电路,即可将 SR MOSFET 的 Qrr 电荷无损转移至输出电容,实现 97% 的峰值效率。两相 ZVS 降压-升压转换器可实现快速动态响应和高效率。此外,我司数字电源控制器还可搭配 ZVS 反激式及正激式转换器使用以降低开关损耗。
英飞凌 XDP™ 数字电源控制器经配置后可支持不同 DC/DC 拓扑,包括:
- 硬开关全桥和半桥控制器 IC
- 移相全桥
- 有源箝位正激
- 交错式 FB、HB 和 ACF
- 倍流
- 预降压或后降压配置
移相全桥 (PSFB) 控制器是用于 DC-DC 转换的数字电源控制器。PSFB 控制器包含一个变压器,用于隔离线路电压。PSFB 控制器的典型应用是为中高功率通信整流器、可再生能源系统、电池充电系统和服务器电源提供隔离。
然而,该拓扑的主要功能是在各类应用中实现电压转换,特别是高压应用的降压转换,例如需要将高电压转换为中间配电电压(接近 48 V)的电信系统。
PSFB 转换器通常采用零电压开关 (ZVS) 技术,确保尽可能降低开关损耗,实现高效转换。依托高性能 ZVS 移相全桥转换器等数字电源解决方案,设计人员可在打造软硬件应用时体验更强灵活性所带来的优势。
采用有源箝位正激式转换器拓扑的数字电源控制器十分适于功率 500 W 以下的应用,这些应用需要良好的电压处理能力和高效率。正激式转换器与降压开关转换器极为类似,这两种拓扑结构的主要区别在于正激式控制器除降压和升压转换之外,还可提供隔离功能。有源箝位正激式转换器可有效利用存储在电容中的能量,进而降低大幅损耗,提高电源转换效率。
零电压开关 (ZVS) 转换器是用于实现无损电源转换的高效 DC-DC 拓扑。产品尤为适合具备高输入电压和压降的应用,在任意频率下均可工作。 ZVS 适于大多数开关拓扑,包括零电压开关降压和升压转换器。 零电压开关谐振转换器在电压为零时开关,助力实现零功耗开关。