Integrated Smart Power Stages
综述
通过英飞凌卓越的封装技术,将业界最佳的OptiMOSTM MOSFET与智能栅极驱动集成在一起,形成了丰富、优质的功率级(Power stage)产品系列,可用于服务器、存储、数据通信、电信和消费类应用,为CPU/GPU/SoC/ASIC/内存供电。英飞凌的功率级产品系列的峰值电流范围涵盖20 A到90 A,并有多种封装形式。这些功率级具有出色的电源转换效率和热性能,可实现最佳的功率密度,并具有快速保护功能,可在终端系统的使用寿命内实现可靠和稳健的运行。精确的输出电流和温度检测也显著提升了系统的智能化和处理器的性能。
产品
亮点
视频
培训
支持