开关稳压器
英飞凌的高效、成本优化的开关稳压器
请选择一个子分类
高效、可靠的 DC-DC 开关稳压器
开关稳压器电源是一种高效的DC-DC转换器,如果需要,可将输入直流电转换为不同电压的输出直流电。 开关稳压器的静态电流(或待机电流)很低,这意味着当它们处于非活动状态时,它们不会消耗大量能量。 这使得开关稳压器非常具有成本效益,因为它们可以大大降低能耗并延长电池供电系统的运行时间。
与线性稳压器相比,开关稳压器受益于更复杂的设计,这为它们提供了更强的的功率转换能力,对不同的输入电压输出稳定的输出电压。 因此,开关稳压器集成电路越来越流行,为用户提供了更高的效率和灵活性。
英飞凌为汽车和工业应用提供直流-直流开关稳压器。 作为半导体和能效电源领域的市场领导者,英飞凌种类齐全的一流电源管理系统为当今的消费者需求提供了解决方案。
提供独特的技术组合。 性能和高品质
我们的 DC-DC 开关稳压器提供 12 V、5 V、3.3 V 和可调节的输出电压,以及低至 2.2 MHz 的高低开关频率,并提供多种保护和控制功能,旨在确保可靠性、电源保护和输出电压容差。 它们提供宽电源电压工作范围、电流限制和过热保护,以提高安全性和节能。 集成的软启动功能限制了启动时的电流峰值和电压过冲。
英飞凌的开关稳压器经过优化,可实现可靠、长期的性能,并提供坚固而紧凑的设计,非常适合恶劣环境。 我们的绿色工业开关稳压器符合 RoHS 标准,符合全球环境安全标准。 我们的开关稳压器主要特性包括宽幅电压工作范围、低电流消耗、电流限制和过热保护、集成的软启动同步功能以及可使设计长期可靠。
三种类型的开关稳压器
英飞凌提供三种类型的非隔离式 DC-DC 开关稳压器:降压(降压)、升压(升压)和降压-升压(升压或降压)。 这些 DC-DC 转换器可把不同电压的直接输入电流 (DC) 转换成直接输出电流 (DC)。 输出结果可高于或低于输入电压,或者极性反转。
降压、升压和降压-升压稳压器由电感器、半导体开关、二极管和电容器组成。 这些类型的开关稳压器的常见应用是系统,例如个人电脑和笔记本电脑中的分布式电源轨、电池充电器、太阳能充电器等,在这些系统中,功率转换损耗必须要小。
我们的降压开关稳压器产品组合
被广泛使用的稳压器,降压型开关稳压器(也称为降压转换器),可将未稳压的高输入电压转换为具有相同极性的稳定低输出电压。 这种类型的开关降压转换器使用晶体管作为开关,晶体管交替连接和断开与电感器的直接输入电流。 通过使用开关对输入电流进行控制。 然后,电容对输出进行滤波,使输出电压变得平滑。
当电源电压大于为负载所需的电压时,降压转换器特别适用。例如,可以使用5V降压开关稳压器将12V的输入电压转换为5V的输出电压。
我们的升压开关稳压器产品组合
升压开关转换器(也称为升压开关稳压器)将未稳压的低输入电压转换为具有相同极性的稳定高输出电压。 它们使用与降压稳压器相同的组件,但配置不同。 当开关接通时,输入电压被强制通过电感器,电流被增加或 “增强” 以实现更高的输出结果。
当电源电压大于为负载所需的电压时,升压转换器特别适用。例如,可以使用5V升压稳压器将3.3V的输入电压转换为5V的输出电压。
我们的降压升压开关稳压器产品组合
Buck-Boost 开关稳压器(也称为升压或降压稳压器)是功率转换器,根据控制器的不同,可以降低、提高或反转输入电压。 降压-升压稳压器有 3.3 V、5 V 和 12 V 可供选择,它结合了降压和升压稳压器的功能,便于实现最小和最大输入电流。
在需要宽输入电压的情况下,降压-升压转换器特别有用。 例如,可以使用5V降压升压转换器将12V或3V的输入电压转换为5V的输出电压。