桥式整流器和交流开关
综述
桥式整流器和交流控制器,适用于设计更加紧凑的转换器
我们提供采用端接设计的桥式整流模块,如EasyBRIDGE或eupec™ EconoBRIDGE™。可供选择的配置中包含配有IGBT和可选NTC电阻的全控和半控整流器。该产品系列覆盖了25 A至180 A电流区间,提供800 V和1600 V电压等级。 eupec™ IsoPACK™系列具有可调节负载端,包含全控、半控和不可控整流模块。三相交流开关使eupec™ IsoPACK™的产品区间更加完整。电流区间为85 A至205 A,电压等级为1600 V。
产品
亮点
视频
支持