功率组件
完美协调的“Power Stack”组件产品 - Bipolar双极半导体器件与散热器一体安装的功率组件设计

在您的业务部门中,如何应对不断增多的产品类型和成本压力的上升?并同时注重客户对质量的要求?
英飞凌,做为领先的功率半导体制造商,拥有广博的Bipolar半导体功率组件产品系列,提供优质的技术服务
多年以来,我们开发了大量功率组件产品,为客户量身定制成熟可靠的带散热器的功率组件系统。这些功率组件系列覆盖我们现有的三条Bipolar双极半导体器件,多达20多种的散热器冷却设计,系统阻断电压高达 20 kV、最大电流14 kA。凭借 25000 多种组件型号,我们与您携手,共同实现符合客户需求的最佳功率组件产品。
系列模块化产品组合涵盖晶闸管和二极管解决方案,针对不同应用要求进行了优化。基础构建模块设计系列产品能够满足半体导、应用和市场的要求:

System Line - 模块封装产品系列
专为采用压接或焊接技术的晶闸管和二极管模块产品设计,可以配备通用紧凑型散热器。
适用于空气散热系统的 Eco Block 和 Power Block系列模块
散热器方案 | 材料 | 冷却模块名称 | Eco Block Power Block | PB 数量 | Vop max [Vrms] | 功率损耗* |
---|---|---|---|---|---|---|
KM10 | AlMg | KM10 | PB20 | 1 | 取决于 Power Block 1000-1300V |
40W (S) |
KM | KM11 | PB20,34 | 3 | 200W (F) | ||
PB50,60,70 | 1 | |||||
KM14 | PB20,34 | 3 | 675W (F) | |||
PB50,60,70 | 1 | |||||
KM17 | PB20,34 | 3 | 900W (F) | |||
PB50,60,70 | 1 | |||||
KM18 | PB20,34 | 3 | 1250W (F) | |||
PB50,60,70 | 1 | |||||
KM Flat | KM12 | PB20,34 | 1 | 390W (F) | ||
KM13 | PB50 | 3 | 1150W (F) |
* 最大 Power Block 在自然冷却 (S) 和强制空气冷却 (F) 典型工作条件下的总功率损耗
适用于水冷系统的 Eco Block 和 Power Block 模块
散热器方案 | 材料 | 冷却模块名称 | Eco Block Power Block | PB 数量 | Vop max [Vrms] | 功率损耗* |
---|---|---|---|---|---|---|
KWo ** | Cu | KW50 | PB50 | 1 | 取决于 Power Block 1000-1300V |
1200W |
KW60 | PB60 | 1 | 1300W | |||
KW70 | PB70 | 1 | 1850W | |||
KWc | KW16 | PB60 | 1 | 1200W | ||
KW30 | PB20 | 3 | 825W | |||
KW34 | PB20,34 | 3 | 1185W | |||
KW61 | PB20 | 9 | 3750W | |||
KW65 | PB60 | 3 | 3950W | |||
KW66 | PB60 | 4 | 5250W |
* 最大 Power Block 在自然冷却 (S) 和强制空气冷却 (F) 典型工作条件下的总功率损耗
** 直接液冷基板

System Line - Frame Block平板封装系列
专为晶闸管和二极管盘设计,采用高效双侧空气冷却,具有出色的导电率,配备绝缘塑料框架。
适用于空气冷却系统 Power Disc 和 Prime Disc平板封装系列产品
散热器方案 | 材料 | 冷却模块名称 | 盘片 | 盘片 | Vop max [Vrms] | 功率损耗* |
---|---|---|---|---|---|---|
K017 | AlMg | K0,22F | 2 | 41, 50, 60 | 690 | 850W |
K0,17F | 2 | 1150W | ||||
K0,12F | 1 | 615W | ||||
K008 | K0,11F | 3 | 41 | 1000 | 1450W | |
K0.08.9F | 2 | 50, 60, 75, (100) | 2500 | 1450W | ||
K0,08.7F | 2 | 1500 | ||||
K0,08F | 2 | 1000 | ||||
K0,048.7F | 1 | 1500 | 1400W | |||
K0,048F | 1 | 1000 | ||||
K0,05.8F | 1 | 2000 | 1225W | |||
K0,05.7F | 1 | 1500 | ||||
K0,05F | 1 | 1000 | ||||
KE | KE02 | 2 | 120 | 2500 | 2900W | |
KE01 | 1 | 120, 150 | 1850W | |||
KS | AlMg Ni plated | KS12 | 2 | 120, 150 | 1500 | 3700W |
KS11 | 1 | 1850W |
* 强制空气冷却典型工作条件下的总功率损耗

Tower Block – 适用于高达 8 kV 晶闸管和二极管盘
专为高达 8 kV 晶闸管和二极管平板产品设计,具有极强的绝缘能力,支持大电流和多片串联。建议用于脉冲功率应用以及塔状设计。
适用于水冷系统的平板产品组件
散热器芯片名称 | 冷却模块名称 | 盘片 | 盘片尺寸 [mm] | Vopmax [Vrms] | 功率损耗 [kW]* |
---|---|---|---|---|---|
KA20 (Cu) |
KA20.2-V | 2 | 41, 50, 60 |
690 | 1.5 |
KA20.4-V | 4 | 3 | |||
KA20.6-V | 6 | 4.5 | |||
KC20.2-E | 1 | 1.6 | |||
KC20.4-E | 2 | 3.2 | |||
KC20.6-E | 3 | 4.7 | |||
KD20.2-V | 2 | 3.3 | |||
KD20.4-V | 4 | 6.7 | |||
KD20.6-V | 6 | 10 | |||
KD20.22-V | 2 | 41, 50, 60 |
3.3 | ||
KD20.24-V | 4 | 6.7 | |||
KD20.26-V | 6 | 10 | |||
KA30 (Cu) |
KA30-V51 | 2 | 41 | 3.3 | |
KA30-V61 | 48 | ||||
K50V | 41, 50, 60 (高度75) |
||||
K50V.1 |
* 水冷典型工作条件下的总功率损耗。

模块和组件产品的附件
模块附件
- 温度开关 (Vop <=400V) 和 (Vop <=690V)
- 节省温度开关的绝缘材料 (Vop <=1250V)
- PT100 (Vop <=400V)、PT1000 (Vop <= 400V)、PT1000 (Vop <= 690V)
- NTC (Vop <= 400V)
- 磁性点火电路(点火变压器)
- 支持光学点火电路(光纤和驱动单元)
- 箝位器件
- 缓冲电路 (TSE)
- 半导体器件保险丝
- 保险丝微动开关
- 液冷散热器软管倒钩
- 支持液冷软管、集水器和机柜内的机械装置
堆栈组件附件
- 磁性点火电路(点火变压器)
- 光学点火电路(光纤和驱动单元)
- 风扇
- 输入过电压保护
- 输出过电压保护(直流侧)
- 半导体器件保险丝
- 保险丝微动开关
- 电源轨
- 支持液冷型冷却系统、液冷软管、集水器、机柜内的机械装置、气流监控、控制器
System Line - 配件(组件)详细信息
过电压保护电路 | |||
---|---|---|---|
RC1 - TSE 缓冲电路 | RC2 - 输入缓冲桥 | ARC - 交流侧 RC 缓冲器 | DRC - 直流侧 RC 缓冲器 |
为了避免反向恢复电荷效应产生过电压,每个二极管/晶闸管均配备并联 RC 缓冲器,该缓冲器可吸收电荷/能量,对可能出现的振荡起到抑制作用。 | 为了吸收涌入线路的较高浪涌电压,为整流器并联了辅助整流器。该辅助整流器在输出上连接储能电容器以吸收浪涌。此外,还有用作 TSE 的限制功能。 | 为了吸收涌入线路的较低浪涌电压,在整流器交流侧逐相配备 RC 缓冲器(建议用于高达 200A 直流电流)。 | 已安装的 RC 缓冲器可避免整流器直流侧过电压。若在靠近整流器输出位置未配备电容器作为直流环节时,那么安装的 RC 缓冲器则非常有用。 |
优势 | 应用 |
---|---|
|
只需4个步骤便可实现为您量身定制的功率组件产品
通过灵活设计模块满足您的功能要求:
- 根据您的应用需求选择采用模块还是平板产品
- 选择一个设计模块构建基本电路
- 根据应用需求定义功率组件
- 选择配件