Infineon® Prime Switch
综述
Extreme energy. Ultimate run.
Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG发布了首款面向现代高压直流输电(HVDC)和柔性交流输电(FACTS)应用的Press Pack IGBT(PPI)器件:英飞凌® Prime Switch。
这款PPI电压4.5 kV,电流 3000 A,极片直径125 mm,专为高功率MMC转换器而设计,但也可以有针对性地应用于中压驱动器。为了覆盖更为广泛的应用领域和功率范围,英飞凌凭借内部芯片堆叠和封装的创新设计,打造出了理想的产品组合:具有不同电流值和拓扑结构。带有或不带有内部续流二极管(FWD)的PPI器件又将组成一个全新的高功率IGBT产品组合。
产品
亮点

领先的高压IGBT芯片沟槽技术与四十多年来久经验证、品质出众且具有极长使用寿命的高可靠Press Pack技术的结合,能够为客户带来适用于高压直流输电、柔性交流输电、直流断路器和驱动器等超高功率应用的优异、高性能解决方案,这为优化这些高功率应用的损耗、可靠性和成本开创了新机会。PPI封装是密封的,专为承受因系统引起的失效事件而设计:PPI可提供“故障时短路”的功能,以及极其坚固的外壳,
英飞凌通过这些采用陶瓷盘封装的IGBT系列,对高功率IGBT产品组合进行了升级。
优势:
- 故障时短路的能力
- 密封防爆封装
- 双面冷却
- 出色的电源循环能力
支持