压接模块
综述
简化安装 – 热阻最低
英飞凌可提供一系列包含晶闸管和二极管的Power Block模块,电压范围为1600 V-4400V,电流范围为60A-1100A。这些模块均采用压接技术设计和组装,具备最高可靠性。
这些模块具备数种双器件和单器件拓扑,适合几乎所有相位控制或整流应用,其中包括电机驱动、低压软启动器和通用电源等。
如今还可提供采用预处理导热界面材料(TIM)的模块。借助采用热界面材料(TIM)的模块,使用预处理 TIM 的模块将使功率电子应用达到一致性极高的导热性能。
产品
详情
Power Block模块的益处 | 热界面材料的益处 | 典型应用 |
---|---|---|
|
|
|
热界面材料的益处
- 简化安装
- 减少生产装配时间
- 提高系统可靠性,延长系统寿命
- 避免了涂抹导热膏的过程
- RthCH降低20%
- 无需重新紧固螺丝
- 无抽空效应,无干涸问题,无分离
- 持续全生命周期的稳定热性能
视频
支持