Infineon® Eco Block | Prime Block
综述
了解英飞凌的焊接产品系列
英飞凌开发了成本优化的焊接技术20 mm、34 mm和50的双极性器件模块产品, 来扩展原有的压接 技术产品线技术,同样也适用于某些高性能要求的应用场合。对于一 些无电流冲击能力要求的场合,焊接式模块是更理想的选择,否则须选用压接技术模块 产品。典型应用有电机驱动、不间断电源和软启动器。
50 mm晶闸管/晶闸管和晶闸管/二极管模块同时还拥有预涂导热界面材料(TIM) 的产品系列。新型的可逆相变材料可实现全生命周期内散热性能的稳定,从而提高系统 的 可靠性并延长使用寿命。
通过改进终端设计以实现对称的电流分流,加上对焊接过程采用100%全程X射线监测生产,可实现可靠的最高性能和最长寿命。通过我们第二代34 mm模块,您可实现最高达240 A的额定电流。
产品
亮点

英飞凌基于焊接技术的Eco系列产品可实现出色的性能
这些模块都采用晶闸管/晶闸管、晶闸管/二极管和二极管/二极管的双拓扑结构,阻断电压为1600 V;20 mm 模块的电流范围为 60 A - 120 A,34 mm 模块的电流范围为160 A - 240 A,50 mm 模块的电流范围为280 A - 390 A。
除了1600 V产品之外, 34 mm和50 mm晶闸管/晶闸管及晶闸管/二极管模块还拥有1800 V产品。作为整流二极管模块,有1800 V、2000 V和2200 V等型号。
客户优势 | 主要特性 | 应用 |
---|---|---|
|
|
视频
Cutting-edge manufacturing processes make highest power density thyristors even more reliable
支持