EiceDRIVER™ APD栅极驱动器|汽车电力分配系统
用于12 V/24 V/ 48 V汽车电力分配系统的智能高边栅极驱动器
Infineon®的EiceDRIVER™ APD栅极驱动器和MOSFET旨在取代继电器和标准保险丝,并提供额外的保护和诊断功能。 它们的使用提高了电力分配系统的可靠性。 收益于不到 100 µs 的快速故障隔离、额外的诊断功能和改进的保护功能,例如 集成电线保护。
主要特性:
- 支持 12 V/24 V/48 V 电气系统
- 最多 2 个输出通道
- 驱动多个并联的MOSFET
- 强大的栅极输出
- 在几微秒内快速关闭
- 低电流消耗
- 集成的保护功能
- AEC-Q100 符合资格
- PRO-SIL™ISO26262-ready(可选)
主要应用:
用于汽车电力分配系统的栅极驱动IC
Infineon用于汽车电力分配系统的栅极驱动IC可以满足从当今的分布式到面向中央域的集中式区域E / E架构的各种应用。EiceDRIVER™ APD与 Infineon的汽车级MOSFET组合拥有继电器和保险丝的功能,但在响应时间、关断精度、功耗和诊断能力方面都有更好的性能。 栅极驱动IC和MOSFET通常用于需要对更大的负载电流进行开关或要求更高的设计灵活性时。
用于汽车电力分配系统的栅极驱动IC系列
用于汽车电力分配系统的 Infineon 栅极驱动IC系列支持12 V、24 V和48 V的不同电压。EiceDRIVER™ APD产品具有1个或2个栅极输出通道。 这些产品的特点是能够驱动多个并联的MOSFET,并在μs范围内同时切换时间,与传统保险丝相比,这显着提高了电气系统的可靠性。 由于功耗低,与继电器相比,它们具有更大的优势。 除此之外,这些产品还提供不同的保护机制(例如电线保护)和诊断可能性。
ISO 26262 - 基于功能安全(FuSa)的可靠的电子元器件
借助 Infineon® 的EiceDRIVER™ APD栅极驱动器,设计人员为当今和即将到来的汽车电子/电气 (E/E) 架构挑战做好了充分准备,这些架构需要满足 PRO-SIL™ ISO 26262-compliant 和PRO-SIL™ ISO 26262-ready 等级要求的组件,这些安全等级用于故障安全,也可用于故障操作的电力分配系统。
要访问 PRO-SIL™ ISO 26262 文档,请使用您公司的电子邮件地址注册 myinfineon.com。 请联系相应的分销商或销售联系人,申请将您的 MyInfineon 账户提升为合作伙伴身份。 这是访问我们的 myICP 门户网站进行下载所必需的。
EiceDRIVER™ APD设计支持
Infineon 提供一系列设计资料,包括应用说明、评估板、PCB 设计数据、仿真模型和在线仿真工具。这些材料可以每个产品页面的“设计支持”一章中找到。 此外,我们还为汽车电力分配系统的智能功率开关和栅极驱动IC提供专用工具套件。
Infineon®的智能功率开关和栅极驱动工具套件支持系统架构师和硬件设计人员从构思到实现。 该套件允许用户使用“查找和选择”工具之一为特定负载选择正确的智能功率开关或栅极驱动IC。 与不同的“模拟和建模”工具一起, 可以为相应的产品模拟各种应用场景。 结果可以记录在报告工具中,并使用“配置”工具以及相应的评估板进行验证。
面临设计挑战? 英飞凌开发人员社区全天候为您提供服务,帮助您与全球各地的工程师建立联系和网络。从 Infineon® 支持工程师和专家成员那里获得帮助,随时随地解决您的设计挑战。
![](/export/sites/default/_images/product/power/Introducing-smart-power-switches-and-gate-driver-ICs-for-24-V-and-48-V-power-nets_Training.png_1758632412.png)
- Reducing CO2 emissions is increasingly crucial to save our environment, minimize the effects of global climate change, and make our mobility greener.
- Infineon smart power switches and gate driver ICs enable e-mobility and efficient 24 V and 48 V power nets!
![EiceDRIVER™ APD 2ED4820-EM](/export/sites/default/_images/product/power/ADP-2ED4820-EM.JPG_1780796916.jpg)
- Identify the main focus applications of the EiceDRIVER™ 2ED4820 and their requirements.
- Get an overview of the main feature set of this 48-volt capable EiceDRIVER™.
- Understand its different integrated protection mechanisms.
![EiceDRIVER™ APD 2ED2410](/export/sites/default/_images/product/power/GateDriver/product_picture/EiceDRIVER2ED2410.JPG_1778949874.jpg)
- Get an overview of the main features of this flexible EiceDRIVER™ device
- Understand its different integrated protection mechanisms