IGBT-绝缘栅双极晶体管-英飞凌(Infineon)官网
不同电压和电流等级的 IGBT 分立器件、压接式器件、功率模块以及组件解决方案。
我们的 IGBT 产品系列包括多款不同器件。这些产品广泛应用于汽车、牵引、能源传输、工业和消费系统领域。我们的解决方案在正向和阻断状态下功耗非常低,仅需低驱动功率便可发挥高效率。这些 IGBT 产品可承受高达 6.5 kV 的电压,并可在 2 kHz 至 50 kHz 的开关频率下工作。
借助广泛的技术组合优势,面向工业和功率控制应用的 IGBT ,具有出色的电流承载能力和更高的脉冲负载能力,功耗极低。
IGBT-绝缘栅双极晶体管-英飞凌(Infineon)官网 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别关于 IGBT
绝缘栅双极晶体管(IGBTs)是工业应用中使用最多的电力电子元件,它能快速切换电流,实现低开关损耗。IGBT 将双极晶体管的大电流承载能力和高阻断电压与 MOSFET 的电容性、几乎零功率控制相结合。
英飞凌的工业和功率控制 IGBT 设计具有优良的电流能力和更高的脉冲负载能力,从而增强了稳健性。IGBT 可承受高达 6.5 kV 的电压,开关频率为 2 kHz 至 50 kHz。
英飞凌的 IGBT 产品组合为汽车、牵引、能源传输、工业和消费系统等领域的广泛应用提供了多种不同的器件。这些解决方案在正向和阻断状态下的功率损耗非常低,只需要较低的驱动功率,而且效率很高。
英飞凌提供多种产品组合,供您按需选择合适的 IGBT 解决方案。
IGBT 单管解决方案
英飞凌提供了大量针对特定应用的 IGBT 芯片,这些芯片采用紧凑型封装,被称为分立式 IGBT。它们既可以是单个 IGBT,也可以与续流二极管封装在一起。分立式 IGBT 具有高电流密度和低功率耗散的特点,可提高效率并使用更小的散热器,从而降低整体系统成本。
英飞凌提供从 600 V 到 1600 V 的各种 IGBT 电压等级,以满足各种应用的不同电压要求。这些设备适用于通用逆变器、太阳能逆变器、电动汽车充电设备、UPS、感应加热系统、主要家用电器、焊接设备和 SMPS 等系统。
英飞凌的分立式 IGBT 封装包括表面贴装器件(SMD)封装和通孔(TO)封装。还可提供符合汽车标准的 IGBT 分立器件。
IGBT 模块方案
创新的 IGBT 电源模块将各种拓扑结构的 IGBT 和二极管组合在一个模块外壳中,以提供高功率密度和散热片绝缘。这些封装构成了电力电子设备的基本组成部分,具有优良的性能和效率。
功率模块可满足最高功率应用的需求。英飞凌打造多种产品组合,从单个开关和半桥模块,到带整流器和制动斩波器的一体化功率集成模块,再到半桥模块和单个开关,可满足各种功率要求,甚至高达数百万瓦特的功率要求。
英飞凌的 IGBT 功率模块是各种应用的理想选择,包括通用驱动器 (GPD)、伺服驱动器、电动汽车充电以及太阳能逆变器和风能等可再生能源应用。
我们的产品以其出色的性能、效率和使用寿命而闻名。体验我们高度可靠的产品带来的好处。
我们符合汽车标准的 IGBT 解决方案
英飞凌提供各种符合汽车标准的 IGBT,专为高压开关应用而设计。这些 IGBT 以其高效率和高可靠性而闻名,是(插电式)混合动力汽车和全电动汽车的理想选择。
高效率、低损耗汽车 IGBT 分立器件的设计目的是在不增加开关损耗的情况下降低饱和电压。这些先进的 IGBT 分立器件为所有功率等级的应用设计提供了最大的灵活性和可扩展性。
英飞凌通过 AEC-Q101 认证的汽车 IGBT 产品组合包括 HybridPACK™ 和 EasyPACK™ 产品系列,这两个产品系列均采用 EDT2 等先进的 IGBT 技术。这些创新解决方案具有出色的效率和高可靠性,可确保在各种应用中实现优异性能。
探索英飞凌先进技术的力量,体验混合动力汽车和电动汽车的与众不同。
IGBT –专业基础知识:绝缘栅双极晶体管的工作原理
![Tutorial banner for Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs)](/export/sites/default/_images/product/banner/Medium/Banner_IGBT-tutorial_450x337.jpg_920075344.jpg)
了解IGBT技术及其首选应用领域,以及IGBT和MOSFET之间的区别。
通过该培训,您将了解如何计算驱动不同IGBT所需的栅极电阻值,如何根据峰值电流和功耗需求确定合适的栅极驱动芯片,以及如何在实验室中,根据实际应用环境的最坏情况对栅极电阻值进行微调。
本次培训将初步地为您概括讲解一些重要概念,如热阻抗 (Zth)、热阻 (Rth)、虚拟结温 (Tvj)和散热器温度 (Th)等。
然后,将演示如何确定IGBT的热阻抗曲线(测定原理)和结温。
最后,将向您介绍测量Rth和Zth时面临的一些挑战和相应的优化方案,包括热阻和热阻抗的评估