汽车级IGBT及功率模块
英飞凌提供汽车级认证IGBT模块及分立式器件,以支持混合动力汽车及电动汽车设计。
汽车级IGBT及功率模块 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别适用于电动汽车的汽车级IGBT模块和分立器件
英飞凌的车用 IGBT 模块系列为混合动力车和电动车的功率模块设定了质量和可靠性标准,让您驶向未来。高效、低损耗的汽车 IGBT 分立器件使用了我们出色的 TRENCHSTOP™ 和FieldStop 技术,可将饱和电压降低到远低于竞争标准 NPT IGBT 提供的水平,而不会增加开关损耗。这些 IGBT 分立器件为所有功率等级的应用设计提供了最大的灵活性和可扩展性。
英飞凌力求在性能和质量方面达到最高标准,提供首屈一指的全面分立式 IGBT 产品组合。 新产品针对特定应用,旨在为牵引逆变器或车载充电器等应用带来最高的价值。 凭借丰富的电压等级,电流等级以及不同的封装,汽车 IGBT分立器件非常适合以效率、可扩展性和成本节约为重点的高压 xEV 应用。英飞凌对创新和质量做出承诺,始终为您提供最佳的解决方案。
进一步了解 IGBT 产品组合
领先的 IGBT 技术可实现最高的效率和最大的灵活性
英飞凌的汽车 IGBT 解决方案产品组合包括 HybridPACK™ Drive、 HybridPACK™ DSC、 HybridPACK™ 1、 HybridPACK™ DC6(i) 和 EasyPACK™,提供半桥、四组和六组功率半导体拓扑。 汽车 IGBT 单管器件专为混合动力和电动汽车而设计,有带或不带反并联二极管的两种选择。我们的分立式产品系列使用我们世界一流的 TRENCHSTOP™ 和 EDT2 技术开发,由于开关和导通损耗极低,从而提高了效率。 此外,使用IGBT分立器件可以实现紧凑且易于扩展的设计。
与汽车 IGBT 分立器件不同,汽车 IGBT 模块的功率等级从 30 kW 到 180 kW 不等,只有一个 B6 模块或三个半桥模块。 它们便于设计和制造逆变器,不仅针对直接水冷进行了优化,并具有隔离功能。
选择满足您需求的汽车 IGBT。
英飞凌先进的 IGBT 功率模块
英飞凌 HybridPACK™ 系列采用专为混合动力汽车(HEV)应用设计的新型功率半导体模块。每种设计都考虑了轻混合动力和全混合动力应用要求的差异。
不同封装中的各种产品版本可实现从 200 A 到 900 A 和 400 V 至 1200 V(标称芯片值)的电压和功率等级的最大可扩展性。 HybridPACK™ 模块具有半桥和六单元IGBT,专为汽车应用而设计和认证。
从专门设计的模块中挑选适合您需要的模块。
HybridPACK™
紧凑灵活的汽车功率模块
EasyPACK™ 汽车电源模块是紧凑灵活的半桥解决方案,适用于混合动力和电动汽车的牵引逆变器、辅助逆变器、OBC 和 DC-DC 应用。 该封装可实现高集成密度以及快速简便的组装。 它们具有 EasyPACK™ 1B 和 EasyPACK™ 2B 两个封装,提供了不同的功率等级,是低功耗解决方案的完美选择。 Automotive Easy 1B 和 Easy 2B 封装为功率范围高达 6 kW 的应用提供了灵活拓扑的平台。 汽车 Easy Module 系列基于成熟的工业 Easy Module 版本。 在混合动力汽车和电动汽车中,使用高压电池系统为汽车低压电气架构(14 V)中的某些应用提供了提升效率和降低成本的可能性。 由于 EasyPACK™ 是一种非常灵活的封装,因此可以通过在不同拓扑中添加更多芯片技术来满足您需求的定制。选择紧凑灵活的汽车功率模块以满足您的需求。
EasyPACK™
分立式封装中的 IGBT 裸片
英飞凌的 IGBT 单管器件还采用预装分立封装。汽车 IGBT 分立器件非常适合高压 xEV 应用,在这些应用中,效率、可扩展性、空间和节约系统成本是重中之重。
分立式逆变器以灵活、可扩展且具有成本效益的系统而闻名。由于分立器件的外形尺寸适应性强,因此在系统集成方面具有显著优势。将设备并联以达到不同功率等级,以实现可扩展的逆变器平台。
高压开关混合动力和电动汽车应用
与更适合功率相对较低时使用的 MOSFET 相比,IGBT 在高电压和大电流的高功率应用中更为适用。 英飞凌的汽车 IGBT 符合严格的汽车要求,是传统汽车和混合动力电动汽车 (HEV)中高压应用的理想选择。 由于其高开关频率和短路额定值,IGBT 可实现高效和坚固的汽车设计,是插电式混合动力汽车和电动汽车的完美搭档。英飞凌的半导体解决方案非常可靠,支持各种电机、发电机的不同功率等级,可实现紧凑且经济的系统设计,降低了功率损耗,从而提升了效率。IGBT 对电机控制系统、逆变器和车载充电器等电子控制系统至关重要。
探索 IGBT 如何满足您的汽车需求。

汽车应用往往要求更低的传导损耗和更高的可靠性,因此英飞凌开发了逆导型IGBT。由于采用了单片集成二极管,该技术能够节约电路板空间因而降低成本。另外该技术使得IGBT即使在高至175°C的结温条件下也能实现平滑切换,电磁干扰水平极低。
HybridPACK™是英飞凌推出的全新功率半导体模块系列,专为混合动力汽车应用设计。该系列的每一处设计都考虑了轻度混合动力和全混合动力应用两方面的需求。为便于测试,英飞凌还提供完整的Hybrid-Kit组件,其中包含一个HybridPACK™1或HybridPACK™2模块、驱动板、逻辑板和由EPCOS®专门设计的功率电容器。
汽车级Easy 1B和Easy 2B模块为功率高至6kW的应用提供了一个拓扑结构灵活的平台。汽车级Easy系列完全基于成熟的工业级Easy模块设计。当前许多汽车应用都还在使用内燃机汽车内的低压电路网(14V)供能。通过混合动力汽车和电动汽车内部的高压电池系统,我们可进一步提高能效、降低应用成本。