EasyPACK™
综述
EasyPACK™ 是一款易于操作且高效的模块,适用于功率高达 100 kW 的逆变器
- 具有不同拓扑结构的灵活模块,支持不同的逆变器几何形状和进一步的电机集成
- PressFit 引脚便于组装,便于 PCB 安装
- 使用符合特定应用要求的英飞凌芯片技术
- 经济实惠的模块
- 大量制造经验
- 易于系统组装—PressFit 接触技术实现无焊安装
- 设计简单 — 集成模块解决方案,热力性能经过优化
- 可靠性 — 大的爬电距离和间隙距离的绝缘解决方案
- 低杂散电感
- 汽车 EasyPACK™ 1B 和 2B 为从辅助设备到高压应用的逆变器的灵活拓扑结构提供了一个平台
- 建立在成熟的工业EasyPACK™版本之上
- 汽车EasyPACK™完全符合汽车标准,确保在高压汽车应用的恶劣环境条件下可靠运行
- 汽车 EasyPACK™ 可帮助您简化绝缘、设计和组装
产品
亮点
视频
培训
支持