IGBT模块-英飞凌(Infineon)官网
英飞凌IGBT模块电气性能绝佳且可靠性最高,在设计灵活性上也丝毫不妥协
我们的产品组合包括不同的先进IGBT功率模块产品系列,它们拥有不同的电路结构、芯片配置和电流电压等级,适用于几乎所有应用。市场知名的62 mm、Easy和Econo系列、IHM / IHV B系列、PrimePACK™和XHP™系列功率模块都采用了最新的IGBT技术。它们有斩波器、DUAL、PIM、四单元、六单元、十二单元、三电平、升压器或单开关配置,电流等级从6 A到3600 A不等。IGBT模块的适用功率小至几百瓦,高至数兆瓦。这些产品可用于通用驱动器、牵引、伺服装置和可再生能源发电(如光伏逆变器或风电应用)等应用,具有高可靠性、出色性能、高效率和使用寿命长的优势。
IGBT模块采用预涂热界面材料(TIM),能让电力电子应用实现一致性的散热性能。此外,IGBT模块可以借助压接引脚进行安装,从而实现无焊料无铅的功率模块安装。
还能提供汽车级IGBT模块解决方案,以支持混合动力电动汽车的设计。
关于 IGBT 模块
绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 是工业应用中使用最广泛的电力电子元件,可快速切换电流,实现低开关损耗。
英飞凌的工业和功率控制 IGBT 设计具有优异的电流能力和更高的脉冲负载能力,从而增强了稳健性。IGBT 可承受高达 6.5 kV 的电压,开关频率为 2 kHz 至 50 kHz。
英飞凌的 IGBT 产品组合为汽车、牵引、能源传输、工业和消费系统等各种应用提供了多种不同的器件。这些解决方案在正向和阻断状态下的功率损耗极低,只需较低的驱动功率,并且效率高。
英飞凌提供多种产品组合,供您按需选择合适的 IGBT 解决方案。
IGBT 模块组合
IGBT 模块旨在为各种应用提供高效、高速和大功率的能量转换。它们是电机控制、电源和电源逆变器等应用中的重要元件。
英飞凌的模块功率从数百瓦到数兆瓦不等,额定电流在 6 A 到 3600 A 之间。封装选项包括斩波器、双路、PIM、四组、六组、十二组、三电平、升压器、单开关配置等。
这些 IGBT 模块还提供预涂热界面材料 (TIM),可在电力电子应用中实现稳定的热性能。
此外,IGBT 模块可借助 PressFIT 引脚进行安装,以实现与大电流 PCB 的无焊连接。
此外,还提供符合汽车标准的 IGBT 模块解决方案,以帮助混合动力和电动汽车的设计。
了解如何将 IGBT 模块用于您的应用。
应用信息
IGBT 模块现已成为各类电力驱动、电池充电器、太阳能系统和风力涡轮机逆变器的核心部件。
通用驱动器:控制工业应用中的电机速度,提高节能效果和运行精度
伺服单元: 在机器人和数控机床中实现高速、精确的电机控制,对自动化至关重要
混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV): 对处理加速和再生制动时的动态负载至关重要
光伏逆变器: 将太阳能电池板产生的可变直流电 (DC) 转换为稳定的交流电 (AC),优化电网或本地使用的电力传输
风力发电:确保多变风力下的稳定交流电输出,控制叶片间距,实现涡轮机的最高效率
IGBT 的快速开关和高功率处理能力是推动高能效技术发展的关键。
选择最适合您需求的 IGBT 模块。
IGBT 技术
如今,IGBT 已成为许多电力电子应用中经济高效的主力产品。IGBT 将双极晶体管的大电流承载能力和高阻断电压与 MOSFET 的电容性、几乎零功率控制相结合。IGBT 可以承受非常高的电压,目前超过 600 V 的应用主要采用 IGBT。
IGBT 在设计上本身并不包含续流二极管或体二极管。但是,需要这个元件来保护开关,并提供一个自由通路以防止反向电流。
特征描述
热界面材料,特别是为英飞凌电源模块开发和预凃界面材料,优于通用材料。
PressFIT是一种力配合技术,可提供更高的可靠性,以满足更高温度和新应用的趋势。
应用领域
KEWAZO携手英飞凌成功开发出世界首款现场施工机器人。KEWAZO的支架式机器人有助于避免人身安全风险,大幅节省劳动力成本,以及将装配速度加快40%以上。
数十年来,晶闸管一直是这个应用领域的主导技术。如今,除晶闸管之外,HVDC系统和FACTS也会使用IGBT模块以满足不同需求。
如今,电气化正在引起运输行业的变革。同时商用、建筑、农用车辆也向电力电子领域发起了挑战。从北极到沙漠,到处都可以发现机器工作的身影,它们运行时间长,停机时间短,并且长期面临冲击和震动。电气化为 CAV 打开了一个充满机会的全新世界,而英飞凌则可以提供专家解决方案,让您的设计如虎添翼。
英飞凌提供一站式解决方案,推动电动汽车充电应用迈向未来。英飞凌作为电力电子技术市场领袖和全球领跑者,可以为您提供包括IGBT模块在内的高效节能功率器件和深度技术支持,助您实现高效节能的直流电动汽车充电器设计。
英飞凌提供一站式解决方案,推动电动汽车充电应用迈向未来。英飞凌作为电力电子技术市场领袖和全球领跑者,可以为您提供包括IGBT模块在内的高效节能功率器件和深度技术支持,助您实现高效节能的直流电动汽车充电器设计。
英飞凌提供用于功率转换系统的大功率产品组合,以帮助客户实现设计目标。
能源即生命:它给房屋带来温暖,给汽车提供动力,也照亮城市的大街小巷。全世界对能源的需求越来越大,而能源资源却在不断减少。电能占全世界能源消耗总量的三分之一,而且这一比例还在不断上升。
英飞凌的新技术可实现太阳能的高效储存,从而促进可再生能源的使用。
本视频将向您演示H2S可能对系统造成的伤害,以及英飞凌解决方案是如何规避这些伤害的。您还将了解到关于测定恶劣环境和HV-H2S测试的标准。
通过该培训,您将了解如何计算驱动不同IGBT所需的栅极电阻值,如何根据峰值电流和功耗需求确定合适的栅极驱动芯片,以及如何在实验室中,根据实际应用环境的最坏情况对栅极电阻值进行微调。