Econo
Econo中低功率产品系列
中功率以及低功率Econo产品的设计研发旨在满足紧凑型逆变器的应用需求,具备灵活性和优化的电气性能,并具有最高可靠性。
中功率产品系列EconoDUAL™、EconoPACK™ 4和EconoPACK™ +封装均17mm高,采用螺栓式强电接线端子,易于系统组装。将驱动器置于模块顶部,可以优化栅极驱动器的连接。低寄生杂散电感和优化的散热器热阻,带来出色的逆变器解决方案。
低功率产品为知名的EconoPIM™和EconoPACK™系列。Econo封装采用铜基板设计,可优化散热,并包含热敏电阻(NTC)。模块采用高性价比的紧凑设计,并且安装简便可靠。通过这些模块,英飞凌可提供适用于中低功率工业驱动的种类齐全的优质产品系列。
TRENCHSTOP™ IGBT7具有最大功率密度
中低功率Econo产品搭载一流的TRENCHSTOP™ IGBT7和IGBT4芯片,可实现最大功率密度和强大的功率循环能力。所有模块均采用成熟的PressFIT(压接)工艺,实现可靠、无焊安装。还有预涂导热处理材料TIM版本。部分Econo模块采用shunt模组,从而经济实惠地实现了准确的电流测量功能。
关键特性 | 主要应用 |
---|---|
|
您可能对此也感兴趣
如今,电气化正在引起运输行业的变革。同时商用、建筑、农用车辆也向电力电子领域发起了挑战。从北极到沙漠,到处都可以发现机器工作的身影,它们运行时间长,停机时间短,并且长期面临冲击和震动。电气化为 CAV 打开了一个充满机会的全新世界,而英飞凌则可以提供专家解决方案,让您的设计如虎添翼。
初步了解英飞凌的CAV解决方案。本视频将介绍英飞凌面向商用、建筑和农用车辆(CAV)的产品,包括介绍它们的目标应用,以及关键特性和益处。了解我们面向CAV的广泛产品组合。
英飞凌是您最好的CAV业务伙伴。查看详细的技术说明,以详细了解英飞凌面向商用、建筑和农用车辆的产品。成功的设计需要依托成熟的专业技术,及全面的优质稳健的控制和丰富的功率半导体解决方案。
电动汽车充电的未来 – 英飞凌的一站式服务,看看英飞凌作为电力电子领域的市场领先者和全球引领者,如何助您实现高效节能的电动汽车直流充电终端设计。依托英飞凌高效率的元器件和深入的技术支持。
电动汽车充电的未来 – 英飞凌的一站式服务,看看英飞凌作为电力电子领域的市场领先者和全球引领者,如何助您实现高效节能的电动汽车直流充电终端设计。依托英飞凌高效率的元器件和深入的技术支持。
热界面材料,特别是为英飞凌电源模块开发和预凃界面材料,优于通用材料。
PressFIT是一种力配合技术,可提供更高的可靠性,以满足更高温度和新应用的趋势。