CIPOS™ Mini IPMs
综述
CIPOS™ Mini—从PFC到逆变器的多种配置
CIPOS™ Mini是高效节能的智能功率模块系列,具有最高功率密度,可通过单一封装平台提供4A至30A的产品。它集成了多种功率和控制元件来提高可靠性,并优化PCB尺寸和降低系统成本。通过利用多种配置,CIPOS™ Mini IPM适用于在多种应用场合中控制变频器,如空调、洗衣机、冰箱、真空吸尘器、压缩机和高达3 kW的工业驱动等。
CIPOS™ Mini系列配置包括两相MOSFET、三相MOSFET和IGBT、集成式PFC以及两相和三相交错式PFC。所有选项均包括集成的栅极驱动器和内置的温度传感器。CIPOS™ Mini有助于诸多电力应用实现优化的性能,这些应用需要良好的导热性和电隔离,还需要EMI-安全控制、创新故障指示和过载保护。我们的TRENCHSTOP™ IGBT、反向导通IGBT或CoolMOS™功率MOSFET结合全新优化的英飞凌SOI栅极驱动IC,能实现出色的电气性能。此外,CIPOS™ Mini系列还有带DCB基板的IPM,可改善散热状况,提供更大功率。
了解英飞凌 IPM 系列产品
产品
亮点
视频
支持