CIPOS™ Tiny IPMs
综述
最高效率和设计灵活性
高效节能的CIPOS™ Tiny是高级IPM(智能功率模块)系列,侧重于提高模块效率和长期可靠性。通过利用先进的沟槽IGBT技术和优化的封装设计带来的综合优势,我们能够实现一流效率并提高可靠性,同时最大限度减小系统尺寸和降低成本。将分立的功率半导体和驱动器集成于一个封装,设计人员可以缩短在设计上花费的时间,有效减少工作量,大大缩短将产品推向市场的时间。CIPOS™ Tiny可带来高性能交流电机驱动解决方案,适用于洗衣机、空调、冰箱和电流要求为6 A至20 A的工业驱动等诸多应用场合。
内置的高精度温度监测和过电流保护功能,以及短路额定IGBT和集成的欠压锁定功能,有助于实现高水平保护和自动防故障运行。另外,还考虑到系统机械设计的灵活性,提供CIPOSTM Tiny SIP和DIP两种封装。
产品
亮点

最高效率和设计灵活性
CIPOS™ Tiny三相逆变器模块是最新一代IPM,可带来具备最大功率密度的变速电机驱动。通过利用我们最新一代的IGBT,可以最大限度提高效率和减小占用空间。此外,还考虑到系统机械设计的灵活性,提供CIPOSTM Tiny SIP和DIP两种封装。IPM的理想应用包括高效节能的洗衣机、空调、风扇、压缩机和电流要求为6 A至20 A的工业驱动。
这款高级IPM采用设计紧凑且完全隔离的耐热增强型封装。它集成高精度温度监测、过流保护和欠压锁定功能,能实现高水平的系统级保护和自动防故障运行。通过利用我们最新推出的TRENCHSTOPTM 6 IGBT和电平位移驱动器HVIC, 我们能实现最高效率和坚固耐用性。
特性 |
优势 |
应用领域 |
|
|
|
您可能对此也感兴趣
支持