LITIX™ Basic+
综述
线性电流源器件的互补系列,作为 LITIX™ Basic 的扩展
LITIX™ Basic+ 是具有高级诊断和保护功能的线性灌电流系列,适用于高效、精确的汽车 LED 照明应用,满足多种电流需求。
- 1 通道、2 通道或 3 通道
- 灵活的故障管理
- 单 LED 短路诊断 (SLS)
- 高精度输出电流检测
LITIX™ Basic+ 产品
LITIX™ Basic+ 系列提供最领先的电流精度,以满足全球 OEM 的要求。
一到三个输出通道可灵活选择,有助于降低系统成本。
通过共享外部组件来实现常规诊断和 PWM 调光功能,可以进一步降低系统成本。
LITIX™ Basic+ 通过使用集成的 PWM 引擎精确控制 LED 亮度,具有出色的精度;在这种情况下,组合电流精度被评为同类最佳。
该系列具有从 5 mA 到 360 mA 的扩展输出电流范围,适用于各种应用。
适用于大电流应用的功率转换功能可以用更小的 PCB 面积进行强大的散热管理。
LITIX™ Basic+ 通过其可选的故障管理模式提高设计灵活性;它便于满足不同区域的规范。
此外,增强的诊断功能可以检测出各种类型的 LED 故障。
LITIX™ Basic+ 提供了市面上最灵活的单 LED 短路功能(SLS):可以进入锁存关断状态、主动重试或简单诊断,而无需通道停用。
LITIX™ Basic+ 的应用
LITIX™ Basic+ 系列适用于外部 LED 照明以及其他 LED 应用。 这些器件特别适用于尾灯应用,例如尾灯、停车灯、转向灯、雾灯和倒车灯以及尾灯组合灯。

LITIX™ Basic+ 中的保护和诊断功能
除了TLD1114-1EP,其他器件均有负载开路和短路检测功能以及灵活的诊断使能阈值。 TLD2132-1EP、TLD2131-3EP 和 TLD2331-3EP 还有单 LED 短路检测功能。 所有设备都可以加入错误网络,用于优化故障管理 (ERRN) 系统。
产品
培训
应用
支持