LED调光驱动器-pwm调光
综述
出色的 0-10 V 调光解决方案
LED 灯调光有模拟调光和 PWM 调光两种不同调光方式。模拟调光向可调光 LED 驱动 IC 馈送直流电压,随后 IC 根据接收到的电压调光。这种调光方法无法完成精确调光操作。而 PWM 调光则可具备更高的调光精度。在此情况下,可通过接口将 0-10 V 模拟调光信号转换为 PWM 调光信号。
英飞凌 CDM10Vxxx 系列包含完全集成的 0-10 V 调光接口 IC,采用 6 引脚 SOT 封装,可以满足小型 PCB 的空间要求。配有调光器件的 LED 驱动器专为各类照明调光应用而设计。可调光 LED 接口 IC 可将基于模拟电压的信号从 0-10 V 调光器或电位计传输至调光。这亦包括以基于电流的 PWM 信号形式传输至照明控制器 IC 的 PWM 输入,以便驱动外部光耦。除该 PWM 输入方案外,其他方案均无需额外元件。
产品
亮点
视频
支持