NFC-PWM 配置芯片
综述
适用于照明应用、带脉冲宽度调制 (PWM) 输出的双模式 NFC 无线配置芯片
英飞凌的 NLM0011 是一款带脉冲宽度调制 (PWM) 输出的双模式 NFC 无线配置芯片,主要用于 LED 应用,以实现 NFC 编程功能。此外,还集成了恒定的光通量输出 (CLO) 以及开/关计数等高级功能,而无需使用额外的微控制器。因为 NLM0011 旨在与主流模拟驱动器芯片配合使用,所以无需进行任何固件开发工作。通过轻松调整即可将其纳入到现有设计中,从而取代插入式电阻电流配置概念。 NLM0010 是 NLM0011 的精简版本,不具备 CLO 功能。
NLM0011 和 NLM0010 NFC-PWM 配置芯片与现有的模拟 LED 驱动器设计和模块驱动器接口特别小组 (MD-SIG)的 NFC 编程规范兼容。
产品
周边/配套产品
亮点
Hover over the diagram to see recommended products
视频
培训
支持