功率MOSFET 和 MOS管
英飞凌 N 通道和 P 沟道功率 MOSFET 凭借其独特设计实现更高效率、功率密度和成本效益。
功率MOSFET 和 MOS管 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别功率MOSFET是一种金属氧化物硅场效应晶体管,工作电压最高达到1 kV(SiC:2 kV),具有高开关速度和最佳效率。
这项创新技术在消费电子、电源、DC-DC转换器、电机控制器、射频应用、交通出行技术和汽车电子等广泛应用中占据核心地位。
英飞凌拥有广博且先进的功率MOSFET产品组合,其中包含新一代高功率MOSFET,能够实现最佳性能,提高效率,以及优化热性能和抗电磁干扰性能。作为全球领先的MOSFET制造商和供应商,英飞凌可提供满足不同需求的优质MOSFET。
在我们的产品组合中,您能找到解决制造商和设计人员在各种不同应用中面临的所有重大挑战的可靠解决方案。
作为全球最大的功率半导体器件制造商,英飞凌拥有最全面的MOSFET产品组合。
无论是创新的OptiMOS™,还是中压和低压StrongIRFET™功率MOSFET,抑或革命性的CoolMOS™超结MOSFET产品系列,英飞凌都在业内树立了新标杆。CoolSiC™碳化硅MOSFET产品系列则为转换器设计人员提供了最佳性能、可靠性和易用性。车规级MOSFET产品组合可提供源自英飞凌领先MOSFET技术的优异性能,并拥有卓越的质量以及坚固的创新封装。
英飞凌功率MOSFET产品组合为光伏微型逆变器、服务器、电信基础设施及电动汽车等一系列应用提供了高效的发电、供电和用电解决方案。
无论在哪个应用领域,所使用的功率MOSFET类型都对目标应用的整体性能具有直接影响;这意味着选择正确的技术至关重要。凭借高质量的设计和坚固性,英飞凌的颠覆性创新技术不仅确保缩小了封装尺寸,还帮助降低了系统总成本。
英飞凌MOSFET还能帮助大幅降低总体功耗。这有助于减少CO2排放,让您能够打造更环保的系统和产品。
英飞凌的CoolMOS™超结MOSFET和CoolSiC™为消费、工业和汽车应用提供了广泛的选择,它们适用于照明、TV、音响设备、服务器、电信基础设施、光伏、电动汽车充电、DC-DC转换器、车载充电器等众多领域。
对于需要高压阻断能力、快速开关及低功耗的AC-DC功率转换应用,CoolMOS™超结技术可确保高效供电。CoolMOS™器件适用于从反激拓扑电路到TCM图腾柱PFC的不同拓扑。
设计人员收获的益处包括耐高温能力、缩小封装尺寸和提高效率。CoolSiC™器件具有的开关和导通性能达到了极致,能够提高高功率转换器的功率密度和坚固性,并降低成本。
OptiMOS™功率MOSFET可确保100 kHz以上的电源应用实现超低开关损耗,从而可以提高硬开关应用的效率。OptiMOS™产品系列可帮助系统设计人员提高功率密度,降低成本,同时维持最高可靠性。
高度稳健的StrongIRFET™功率MOSFET可确保需要高能效和紧凑型设计的应用实现最高效率,适用于电动园艺工具、轻型电动车、无人机和电动自行车等应用。
StrongIRFET™具有出色的性能和抗雪崩能力,还能降低成本,因而是性能驱动型DC-DC转换器的最佳选择。
功率MOSFET在许多工业应用中都是必不可少的,英飞凌可提供满足所有需求的先进解决方案。英飞凌创新的OptiMOS™、StrongIRFET™及CoolMOS™分别是低压、中压和高压功率MOSFET,在功率系统设计的重要规格参数(比如导通电阻和优值)上都能达到最高质量和性能要求。
OptiMOS™功率MOSFET与StrongIRFET™相结合,可构成一个真正强大的组合。
StrongIRFET™ MOSFET兼具坚固性与出色的性价比,OptiMOS™ MOSFET拥有一流的技术。两个产品系列都具有独特的优势,可帮您:
- 通过减少多相转换器中的相位数量来节省系统总成本
- 降低功耗和提高所有负载条件下的效率
- 通过最小封装技术或系统级封装解决方案来节省空间
- 减少系统中的电磁干扰,避免需要外部缓冲网络,简化了产品设计
英飞凌的产品组合中拥有各种不同的工业级功率MOSFET,包括电压等级为12 V-40 V、45 V-80 V及85 V-300 V的P沟道MOSFET及N沟道MOSFET。
我们的产品组合还包括500 V至950 V CoolMOS™ N沟道功率MOSFET、250 V至600 V小信号/小功率MOSFET、60 V至600 V N沟道耗尽型MOSFET、20 V至60 V互补式MOSFET以及400 V-2000 V碳化硅MOSFET。
英飞凌的车规级功率MOSFET产品组合涵盖采用坚固封装的先进Si和SiC器件,可实现卓越的性能及出色的可靠性。
我们广博的车规级MOSFET产品家族工作电压从24 V到800 V不等,具有高电流能力,以及最高质量水平。同时,最佳RDS(on)性能还可确保提高系统效率。
选择英飞凌车规级功率MOSFET产品,可为您带来下列益处:
- 稳定的供应链,可靠的质量,专家的支持
- 顶部冷却式10x15 mm TOLT封装及5x7 mm SSO10T 封装
- Q-DPAK顶部冷却式和底部冷却式封装
- 可实现最大电流的TOLL(10x12 mm)及sTOLL(7x8 mm)封装
- 拥有最小尺寸的5x6 mm半桥
- 所有封装都拥有最低开关和导通损耗,可提高散热系统的可靠性
- 坚固、环保的封装,可简化工艺的处理
了解车规级MOSFET。
观看英飞凌最新技术和宣传视频
观看英飞凌最新的eLearning培训视频

Key takeaways:
- Be provided with a MOSFET overview and learn more about MOSFET types and classifications
- Learn about MOSFET structure, different modes of operation and use cases

After this course, you will know about several parameters effecting MOSFET use, namely:
- Maximum operating temperature
- Heat generation
- Heat dissipation
- Packaging technologies
- Gate charge

在本次培训中,我们将通过详细了解如何驱动高速功率 MOSFET 来帮助您提高效率。


- 进一步了解英飞凌适用于 48 V 轻度混合动力电动汽车 (MHEV) 应用的广泛 MOSFET 选择
- 了解英飞凌巩固其在 40 V MOSFET 市场地位的原因和方式,并了解英飞凌最新的 60 V MOSFET
您是否正在寻找功率 MOSFET 替代品,并想了解英飞凌产品?从未如此简单。

您想了解开关模式电源 (SMPS),但又几乎没有电气工程背景吗?那就请观看此培训系列吧!
此培训系列将带您踏上一段旅程:您将从电气工程的基础知识开始,学习半导体原理,以便为深入了解 SMPS 领域做好充分准备。
第 1 部分 - 电气工程基础 (English version)
第 2 部分 - 半导体原理 (English version)
第 3 部分 - SMPS 简介 (English version)
第 4 部分 - SMPS 拓扑 (English version)